Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

    Avansert og skalerbar kranstyring i høyrisikomiljøer

    Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

    Utfordringer

    Du ønsker å oppnå bedre sikkerhet, energibesparelser, lavere prosjekteringskostnader og maks systemytelse. Du trenger også fleksibilitet, åpenhet og økt hastighet.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen.

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      Arkitekturen for kranapplikasjoner basert på M241 logisk kontroller med CANopen er skapt for kranutstyr-spesialister. Løsningen er innovativ og passer for store kraner og spesialinstallasjoner som krever høy fleksibilitet og modularitet. Den gjør maskinstilpasning enklere. Kombinasjonen av en logisk kontroller med frekvensomformere med innebygd CANopen-feltbuss gir maksimal fleksibilitet og forenklet installasjon. Den logiske kontrolleren tilbyr dedikerte løftefunksjoner som øker produktiviteten, med reduserer risiko.
    • Fordeler

      • Tilkobling: Sikker, trådløs tilgang til en tilpasningsdyktig nettserver gir deg bedre posisjoneringsmuligheter, reduserer reisekostnader og minimerer nedetid.
      • Effektivitet: Løsning basert på frekvensomformer som forebygger overoppheting av motorer og reduserer strømforbruket. Bruksklar og forhåndsutviklet løfteløsning med detaljert dokumentasjon, herunder bibliotek med løftefunksjoner, kranmaler og TVDA-er (Tested Validated Documented Architectures).
      • Sikkerhetsgodkjenning: Våre løsninger for kranapplikasjoner er i samsvar med ISO EN 13849-1, hvilket er enkelt å sertifisere og sørger for beskyttelse av både mennesker og ressurser.
      • Global støtte på stedet på alle språk med Schneider Electric-løfteeksperter.
    • Differensiering

      • PLS-basert arkitektur med avanserte funksjoner, HMI, energigjenvinning og ekstern tilgang
      • Maskinåpenhet: Nettsider i M241 logisk kontroller, ekstern VPN-tilgang til maskinen.
      • Innebygd sikkerhet: Samsvar med EN 13849-1 Pld Cat 3.
      • Energieffektivitet: Mategenerert energi til alle bevegelser eller tilbake til nettet (AFE), effektmåler for kontroll av energiforbruket.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.