Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

    Avansert og skalerbar kranstyring for bygge- eller STS-kraner

    Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

    Utfordringer

    Du ønsker å redusere prosjekteringskostnadene og oppnå maks systemytelse, fleksibilitet og åpenhet. Du ønsker også økt hastighet og produktivitet, bedre sikkerhet og energieffektivitet.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen.

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      Arkitekturen for kranapplikasjoner basert på M241 logisk kontroller med CANopen er skapt for kranutstyr-spesialister. Løsningen er innovativ og passer for store kraner og spesialinstallasjoner som krever høy fleksibilitet og modularitet. Den gjør maskinstilpasning enklere. Kombinasjonen av en logisk kontroller med frekvensomformere med innebygd CANopen-feltbuss gir maksimal fleksibilitet og forenklet installasjon. Den logiske kontrolleren har dedikerte løftefunksjoner som øker kranens produktivitet og reduserer risiko.
    • Fordeler

      • Tilkobling: Sikker ekstern tilgang til en nettserver som kan tilpasses for å øke markedsposisjonen, redusere reisekostnader og tiden maskinen ikke er i drift.
      • Effektivitet: Løsning basert på frekvensomformer, forhindrer overoppheting av motorene og reduserer strømforbruket. Bruksklare løfteløsninger med detaljert dokumentasjon, herunder bibliotek med løftefunksjoner, kranmaler og TVDA-er (Tested Validated Documented Architectures).
      • Sikkerhetsgodkjenning: Løfteløsningene våre er i samsvar med ISO EN 13849-1, som er enkel å sertifisere og som beskytter folk og gods
      • Global støtte på stedet på alle språk med Schneider Electric-løfteeksperter.
    • Differensiering

      • Logisk kontrollers PLC-baserte arkitektur med avanserte funksjoner, HMI, lukket sløyfekontroll for sving, heising og ekstern tilgang.
      • Maskinåpenhet: Nettsteder i den logiske M241-kontrolleren, ekstern VPN-tilgang til maskinen.
      • Innebygd sikkerhet: Samsvar med EN 13849-1 Plc Cat 2.
      • Energieffektivitet: Strømmåler for energitilsyn.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.