Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

    Avansert og skalerbar kranstyring

    Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

    Utfordringer

    Du må redusere ingeniørkostnadene og maksimere systemets ytelse samtidig som du opprettholder fleksibilitet og åpenhet. Du må også øke hastigheten og produktiviteten samtidig med å oppnå et høyere sikkerhetsnivå og økt energisparing.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen.

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      Arkitekturen for kranapplikasjoner basert på M241 logisk kontroller med CANopen er skapt for kranutstyrsspesialister. Løsningen er innovativ og passer for store kraner og spesialinstallasjoner som krever høy fleksibilitet og modularitet for å gjøre det lett å tilpasse og skreddersy maskiner. Kombinasjonen av en logisk kontroller med frekvensomformere med innebygd CANopen-feltbuss gir maksimal fleksibilitet og forenklet installasjon. Den logiske kontrolleren har dedikerte løftefunksjoner som øker kranens produktivitet og reduserer risiko.
    • Fordeler

      • Tilkobling: Sikker, trådløs tilgang til en tilpasningsdyktig nettserver gir deg bedre posisjoneringsmuligheter, reduserer reisekostnader og minimerer nedtid.
      • Effektivitet: Frekvensomformeren forhindrer overoppheting av motorer og reduserer strømforbruket. Dette er en bruksklar og forhåndsutviklet løsning for løfteapplikasjoner med detaljert dokumentasjon, herunder bibliotek med løftefunksjoner, kranmaler og TVDA-er (Tested Validated Documented Architectures).
      • Sikkerhetsgodkjenning: Våre løsninger for kranapplikasjoner er i samsvar med ISO EN 13849-1, hvilket er enkelt å sertifisere og sørger for beskyttelse av både mennesker og ressurser.
      • Global støtte på stedet på så godt som alle språk med Schneider Electric-løfteeksperter.
    • Differensiering

      • En PLS-basert arkitektur med avanserte funksjoner, HMI, energieffektiv og med ekstern tilgang.
      • Maskinåpenhet: Nettsider i M241 logisk kontroller, ekstern VPN-tilgang til maskinen.
      • Innebygd sikkerhet: Samsvar med EN 13849-1 Plc Cat 2.
      • Energieffektiv: Feed-generert energi til alle bevegelser eller tilbake til nettet (AFE), effektmåler for kontroll av energiforbruket.
      • Trådløs kontroll med nødstopp, Ple Cat 4.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.