Robotceller med 4-aksede roboter

    Default Alternative Text

    Dine problemstillinger er unike

    Roboter for plukking og plassering er førstevalget for pakkeautomatisering med kaotiske produktstrømmer. Frittstående robotceller, som er roboter med sine egne transportbånd, blir et stadig mer populært alternativ til å integrere roboter i maskiner. Behovet for enklere linjeintegrering, fleksibilitet og gjenbruk krever smart og integrert automatiseringsarkitektur uten proprietær kontrollmaskinvare for roboten.

    Ekspertene våre hjelper deg gjennom hele maskinlivssyklusen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      Synkroniserte akser/Sercos/bevegelseskontroller LMC106 er et eksempel på arkitektur for kostnadseffektiv kontroll av en frittstående robot. Cellen består av en delta- eller portalrobot og to transportbånd for innmating og utmating. Drivenhetsløsningen for roboten er fullstendig integrert i automatiseringsløsningen for cellen. Det kreves ingen ekstra kontrollmaskinvare i tillegg til PacDrive-kontrolleren. Standard konstruksjonverktøy og Lexium-servoer kan brukes.
    • Viktigste fordeler

      • PacDrive 3 er basert på velprøvd logisk bevegelsesteknologi som forener kontrollfunksjonaliteteten til PLS, bevegelse og robotteknikk på én enkelt maskinvareplattform.
      • Med sentralisert arkitektur er PacDrive 3 den ideelle løsningen for å styre servobasert produksjonsutstyr og pakkemaskiner samt materialhåndteringsutstyr og robotteknologi.
      • Mer enn 80 000 maskiner verden over styres av PacDrive 3.
    • Differensiering

      • PacDrive 3-baserte automatiseringsarkitekturer kan tilpasses på en fleksibel måte til konfigurasjoner med 0 til 99 servoakser.
      • Et komplett robotbibliotek som støtter portal-/Cartesian-roboter, deltaroboter, leddroboter, SCARA-roboter og ikke-standard roboter, er tilgjengelig. Ulike interpolasjoner og bruksklare funksjoner for båndsporing, akselerasjonsbegrensning eller integrering av bildebearbeiding gjør programmeringen enklere.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.