Pakkemaskiner med opptil fire synkroniserte servoakser (Sercos)

    Default Alternative Text

    Dine problemstillinger er unike

    Effektiv konstruksjon som utnytter prinsippene for modulær konstruksjon, har som mål full gjenbruk av programvare uansett hvor kompleks den individuelle maskintypen er. Dette krever et fullstendig skalerbart kontrollsystem for å dekke ulike typer ytelse. Over hele ytelsesområdet – fra det enkleste bruksområdet med to til fire akser til komplekse pakkeprosesser – må full programbærbarhet og maksimal lønnsomhet oppfylles.

    Ekspertene våre hjelper deg gjennom hele maskinlivssyklusen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      Banebrytende teknologi, selv for små maskiner: Arkitekturen basert på LMC101 bevegelseskontroller med synkroniserte akser/ Sercos, er et eksempel på en arkitektur som er basert på PacDrive 3 for lønnsom automatiseringsløsning for små pakkemaskiner med maksimalt fire servoakser. Selv om det er en grunnleggende løsning for bevegelsesteknologi av høy kvalitet tilbyr den sofistikerte bevegelsesfunksjoner, verktøy og biblioteker som er utviklet for maskiner med opptil 99 akser.

    • Fordeler

      • PacDrive 3 er basert på velprøvd logisk bevegelsesteknologi som forener kontrollfunksjonalitetet til PLS, bevegelse og robotteknikk på én enkelt maskinvareplattform.
      • Med den sentraliserte systemarkitekturen er PacDrive 3 den ideelle løsningen for å styre et bredt utvalg av servobasert produksjonsutstyr og pakkemaskiner samt materialhåndteringsutstyr og robotteknologi.
      • Mer enn 80 000 maskiner verden over styres av PacDrive 3.
    • Differensiering

      • Takket være skalerbarheten kan automatiseringsarkitekturer basert på PacDrive 3 tilpasses til varierende konfigurasjoner med 0 til 99 servoakser.
      • PacDrive 3 er utviklet spesifikt for automatisering for pakkemaskiner. Der det er mulig, brukes vanlige pakkemaskinbegreper i verktøyene og bibliotekene.
      • Programvarebiblioteker for anliggender som er spesifikke for pakkemaskiner, er tilgjengelige (for eksempel: biblioteker for samsvar med PackML og Weihenstephan, samt FDA- og PLCopen-kompatible bibliotekfunksjoner).

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.