Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Rozwiązania i korzyści

Jako lider w dziedzinie automatyki oferujemy rozwiązania operacyjne i skalowalne, pozwalające na bezproblemową integrację półautomatycznych i w pełni zautomatyzowanych suwnic w procesach produkcji stali.

Dzięki zintegrowanemu systemowi autonomicznych suwnic pomostowych (IACS) producenci stali mogą korzystać ze stale aktualizowanego systemu zarządzania magazynem (WMS), który można modyfikować w zależności od konkretnych wymagań, nowych działań lub uzgodnień produkcyjnych, a także korzystać z zalet konserwacji prognostycznej i rozwiązań zdalnego monitorowania.

  • Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i wydajności procesów magazynowych
  • Większa wydajność transportu materiałów
  • Uproszczone przydzielanie zasobów
  • Strategiczne podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym
  • Udoskonalone śledzenie i zarządzanie zapasami
  • Ograniczenie uszkodzeń spowodowanych błędami – szybki zwrot z inwestycji
  • Mniejsze zużycie mechaniczne i niższe koszty konserwacji/napraw

Dzięki automatyce suwnic producenci stali mogą łatwo zintegrować suwnice z ich ogólnymi procesami. Wszystkie instrukcje dotyczące zautomatyzowanego ruchu i obsługi produktów są wykonywane zgodnie z harmonogramem WMS, uwzględniając plan zakładu oraz obszary z ograniczeniami w zakresie bezpieczeństwa i optymalnej wydajności suwnic. 

Wszechstronny zestaw zaawansowanych funkcji i algorytmów pomaga w realizacji zadań ręcznych i powtarzalnych, zwiększaniu dostępności suwnic i osiąganiu ogólnej wydajności operacyjnej.

Inteligentne funkcje

Nasze globalne podejście

Projekty „pod klucz”

Zrealizuj projekt dzięki współpracy z ekspertami Schneider Electric w dziedzinie operacji dźwigowych. Zaleta dla ciebie? Pojedyncza organizacja o wysokich kwalifikacjach zajmująca się projektowaniem, wdrażaniem, testowaniem, instalacją i uruchomieniem projektu.
Engineers in steel forge control room, industrial automation, safety products

Doradztwo

Specjaliści firmy Schneider Electric mogą pomóc w pełni wykorzystać możliwości urządzeń dźwignicowych i magazynowych, korzystając ze sprawdzonych usług konsultingowych, obejmujących badania miejsca realizacji prac, analizy bezpieczeństwa i pomoc w przygotowywaniu specyfikacji projektów.

Doskonałość operacyjna

Nasi konsultanci pomogą Ci ocenić Twoją działalność, a także przygotują dostosowane do Twoich potrzeb i skalowalne zalecenia w zakresie optymalizacji magazynu, przepływu zapasów i cyfryzacji.

Wsparcie posprzedażowe

Od wsparcia technicznego na miejscu, przeprowadzanego przez lokalnych i globalnych ekspertów w dziedzinie instalacji dźwigowych, aż po wysokiej jakości obsługę klientów – troszczymy się o każdego klienta i jego potrzeby indywidualne. Służymy pomocą w każdym miejscu i czasie.

Broszura IACS

Zintegrowany system autonomicznych suwnic pomostowych

Broszura na temat inteligentnych suwnic

Inteligentne suwnice: nasz partner w dziedzinie optymalizacji magazynowania i logistyki w przemyśle stalowym.

Korzyści dla klienta

Bezpieczeństwo

Zgodność z lokalnymi i globalnymi normami i dyrektywami w zakresie bezpieczeństwa, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz wspieranie priorytetów w celu całkowitej eliminacji wypadków.

Efektywność

Możesz zmniejszyć lub wyeliminować ręczne i powtarzalne zadania, zmniejszyć przedwczesne zużycie mechaniczne i udoskonalić śledzenie materiałów oraz kontrolę zapasów.

Dostępność

Modernizacja starzejącej się infrastruktury w celu zminimalizowania liczby przestojów, awarii operacyjnych i redukcji liczby poważnych awarii.

Jakość

Ogranicz uszkodzenia produktu, zapobiegając błędom obsługi ręcznej, eliminuj braki produktów gotowych i zwiększ zadowolenie klientów.

Znajdź produkty i rozwiązania Otwiera w nowym oknie

Hak dźwigu w fabryce aluminium

Specjalne czujniki do urządzeń dźwignicowych

 

Modicon M580

 

Altivar Process ATV900

 

AVEVA™ Edge

 

EcoStruxure Control Expert (Unity Pro)

 

Skontaktuj się z Centrum biznesowym ds. operacji dźwigowych

Centrum biznesowe ds. operacji dźwigowych z przyjemnością udzieli pomocy w następnym projekcie lub innej pomocy przy pracach dźwigowych w branży metalurgicznej. Skontaktuj się z nami już dziś

To pole jest wymagane

To pole jest wymagane

To pole jest wymagane

To pole jest wymagane

To pole jest wymagane

To pole jest wymagane

To pole jest wymagane

Czy chcesz uzyskać więcej informacji od firmy Schneider Electric?

To pole jest wymagane

Please check this box

Problem with captcha verification, please check your connection

Potrzebujesz pomocy?

Rozpocznij tutaj!

Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.

Kontakt z Centrum Obsługi Klienta

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.

Gdzie kupić?

Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.

 Otwiera w nowym oknie

Zapoznaj się z FAQ

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

 Otwiera w nowym oknie

Kontakt z działem sprzedaży

Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.

W jaki sposób transformacja cyfrowa i automatyzacja pracy żurawi i uprawa w przemyśle metalurgicznym mogą zmienić zarządzanie zapasami i magazynami?

Rozwiązania firmy Schneider Electric dla przemysłu metalurgicznego pomagają w cyfryzacji procesów produkcyjnych i zarządzaniu magazynem poprzez modernizację suwnic zorientowanych na oprogramowanie i autonomiczne ośrodki, które zwiększają ich wydajność, trwałość i odporność.

Jako lider w dziedzinie technologii przemysłowych, który dysponuje szeroką wiedzą w dziedzinie Internetu rzeczy i analizy danych, możemy pomóc w zapewnieniu bezprecedensowej elastyczności i automatyzacji w przenoszeniu materiałów za pośrednictwem połączonych produktów i rozwiązań cyfrowych, które zwiększają efektywność energetyczną i ograniczają emisję dwutlenku węgla.

Odkryj EcoStruxure dla branży metalurgicznej, nasz system wykorzystujący Internet rzeczy, który pomaga wprowadzać innowacje i ustanawiać standard automatyzacji, który ma być replikowany w przemyśle stoczniowym i magazynowym w przemyśle stalowym, aby poprawić wydajność i zmniejszyć koszty.

Nasze rozwiązania operacyjne i skalowalne umożliwiają bezproblemową integrację półautomatycznych i w pełni zautomatyzowanych suwnic w procesach produkcji stali oraz zwiększają bezpieczeństwo pracowników, proces podejmowania decyzji, inwentaryzacja i zarządzanie magazynami.

Poznaj nasz Zintegrowany system autonomicznych suwnic pomostowych (IACS), który digitalizuje i w pełni automatyzuje działania suwnic w Twoim zakładzie.

Producenci stali mogą nieustannie aktualizować System zarządzania magazynem (WMS), modyfikując go zgodnie z wymaganiami, nowymi działaniami lub uzgodnieniami produkcyjnymi, a także korzystać z rozwiązań do konserwacji prognostycznej i zdalnego monitorowania.

Branża metalurgiczna opiera się na rozwiązaniach firmy Schneider Electric dotyczących inteligentnych funkcji, które łączą w sobie bezpieczeństwo maszyn, inteligentne czujniki, przeciwodblaskowy system obciążenia, skanowanie w czasie rzeczywistym i dynamiczne trajektoria zapewniające bezpieczeństwo działania.

Nasi eksperci ds. centrów przetwarzania danych dla firm umożliwiają wydajne dostarczanie projektów, a jednocześnie zapewniają specjalistom w zakresie dostosowywania i skalowalności wsparcia w zarządzaniu suwnicami i magazynami.

Schneider Electric pomaga firmom z branży metalurgicznej w opracowywaniu przyjaznych środowisk cyfrowych służących do logistyki i zarządzania magazynami, które zapewnia zgodność z lokalnymi i globalnymi standardami bezpieczeństwa, śledzenie materiałów i kontrolę zapasów, modernizację infrastruktury w celu zminimalizowania przestojów i awarii oraz zwiększenie zadowolenia klientów.