W jaki sposób oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy zwiększa wydajność pracowników w przemyśle metalurgicznym?
Firma Schneider Electric pomaga nowej generacji w przemyśle metalurgicznym dzięki oprogramowaniu do zarządzania przepływem pracy i narzędziom mobilnym zwiększającym ogólną wydajność, bezpieczeństwo zakładu i wydajność zasobów.
Jako lider w dziedzinie technologii przemysłowych, korzystając z wiedzy specjalistycznej w dziedzinie Internetu rzeczy i analizy danych, możemy pomóc pracownikom terenowym w dostarczeniu informacji dotyczących procedur eksploatacji i konserwacji, schematów sprzętu i historii działania, aby podejmować trudne decyzje na bieżąco, przy użyciu wytrzymałych urządzeń podręcznych lub komercyjnych urządzeń mobilnych.
Poznaj oprogramowanie AVEVA Insight, które pomaga przeglądać, analizować i udostępniać w czasie rzeczywistym dane dotyczące zakładu z systemów sterowania procesami, dzięki czemu zwiększa się świadomość operacyjną, podejmowanie decyzji, elastyczność i wydajność, a jednocześnie redukuje koszty.
AVEVA Mobile Operator, czołowe w branży oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy dla pracowników mobilnych i ułatwiające podejmowanie decyzji, zwiększa wydajność operacyjną, podnosi jakość współpracy w różnych obszarach funkcjonalnych, usprawnia zarządzanie konserwacją i zwiększa widoczność zgodności z przepisami.
Odkryj EcoStruxure Augmented Operator Advisor, innowacyjną aplikację mobilną, która w czasie rzeczywistym zapewnia operatorom poszerzoną rzeczywistość, dzięki czemu mogą nakładać bieżące dane i obiekty wirtualne na szafę, maszynę lub zakład w dowolnym miejscu i czasie, kiedy tylko jest to potrzebne. Pomaga ona w natychmiastowej diagnostyce i bezdotykowej konserwacji, zwiększa wydajność operacyjną i obniża koszty.
Rozwiązania firmy Schneider Electric pozwalają zakładom metalurgicznym wdrażać sprawdzone praktyki dzięki oprogramowaniu do zarządzania przepływem pracy, które przyspieszają proces, wymianę zespołów współzależności funkcjonalnych, śledzenie produkcji i zaawansowane zarządzanie przepływem pracy.