Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

PowerLogic série ION7550/ION7650

Central de medida de elevado desempenho para redes das utilities, alimentações ou cargas críticas, em redes de AT/BT

Medidor de potência e da qualidade de energia para rede da utility, alimentações ou cargas críticas

PowerLogic série ION7550/ION7650
  Voltar   Centrais Medida qual energia pot PowerLogic

PowerLogic série ION7550/ION7650

        • Melhor preço
          Imagem do Produto M7550A0C0B6E0A0A Schneider Electric

          M7550A0C0B6E0A0A

          ION7550 - wDispl - 5MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
        • Melhor preço
          Imagem do Produto M7550B0C0B6E0A0A Schneider Electric

          M7550B0C0B6E0A0A

          ION7550 - wDispl - 10MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
        • Melhor preço
          Imagem do Produto M7550A0C0B5E0A0A Schneider Electric

          M7550A0C0B5E0A0A

          ION7550 - wDispl - 5MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
        • Melhor preço
          Imagem do Produto M7550B0C0B5E0A0A Schneider Electric

          M7550B0C0B5E0A0A

          ION7550 - wDispl - 10MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
        • Melhor preço
          Imagem do Produto M7550A0C0B6A0A0A Schneider Electric

          M7550A0C0B6A0A0A

          ION7550 - wDispl - 5MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O
        • Melhor preço
          Imagem do Produto M7550A0C0B5A0A0A Schneider Electric

          M7550A0C0B5A0A0A

          ION7550 - wDispl - 5MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O
        • Melhor preço
          Imagem do Produto M7550B0C0B5A0A0A Schneider Electric

          M7550B0C0B5A0A0A

          ION7550 - wDispl - 10MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O
        • Melhor preço
          Imagem do Produto M7650A0C0B6E0A0A Schneider Electric

          M7650A0C0B6E0A0A

          ION7650 - wDispl - 5MB 512s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
        • Melhor preço
          Imagem do Produto M7650A1C0B6E0A0A Schneider Electric

          M7650A1C0B6E0A0A

          ION7650 - wDispl - 5MB 1024s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
        • Melhor preço
          Imagem do Produto M7650B0C0B6E0A0A Schneider Electric

          M7650B0C0B6E0A0A

          ION7650 - wDispl - 10MB 512s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O