Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto ATV61EXS5C16Y Schneider Electric

Ver todos Altivar 61 Plus

Altivar 61 Plus - ATV61EXS5C16Y

Variadores de velocidade

Imagem do Produto ATV61EXS5C16Y Schneider Electric
Ver todos Altivar 61 Plus
Altivar 61 Plus - ATV61EXS5C16Y
Variadores de velocidade

variador de velocidade em armário - IP54 ventilação separada 160KW 690V 180A

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Linha de PRODUTO
    Altivar 61 Plus
    tipo de produto ou componente
    Propulsor de velocidade variável
    nome abreviado do dispositivo
    ATV61
    destino do produto
    Motores assíncronos
    Motores síncronos
    aplicação específica do produto
    Máquina de bombagem e ventilação
    estilo de montagem
    Em coluna autónoma com fluxos de ar separados
    composição do kit
    Uma base
    Um interruptor e fusíveis de corte rápido
    Um kit de montagem remota IP65 para terminal gráfico
    Uma obstrução de linha numa caixa adicional
    Uma caixa Sarel Spacial 6000 cablada pré-montada
    Terminais / bares para conexão do motor
    ATV61HC16Y standard drive IP00
    filtro EMC
    Integrado
    número de fases da rede
    Trifásico
    [Us] tensão de alimentação nominal
    690 V (+/- 10 %)
    frequência de alimentação
    50...60 Hz
    alimentação do motor kW
    160 kW, 3 Fases a 690 V
    corrente de linha de curto-circuito prevista Icc
    163 A para 690 V 3 Fases / 160 kW
    grau de proteção IP
    IP54
    Complementar
    potência aparente
    195 kVA para 690 V, 3 Fases 160 kW
    linha potencial Isc
    <= 100 kA com fusíveis externos
    corrente de saída contínua
    180 A a 2,5 kHz, 690 V 3 Fases
    corrente momentânea máxima
    216 A para 60 s, 3 Fases
    frequência de saída do propulsor de velocidade
    0.1...500 Hz
    frequência de comutação nominal
    2,5 kHz
    frequência de comutação
    2,5 ... 4,9 kHz com fator de desclassificação
    2...4.9 kHz ajustável
    gama de velocidades
    1...100 no modo de retorno aberto, sem retorno de velocidade
    precisão da velocidade
    + / - 10% de deslizamento nominal para 0,2 Tn uma Tn variação do binário sem retorno de velocidade
    precisão do binário
    +/- 15 % no modo de retorno aberto, sem retorno de velocidade
    sobrebinário transitório
    120 % do binário nominal do motor para 60 s
    135 % do binário nominal do motor para 2 s
    binário de travagem
    30 % without braking resistor
    <= 125 % with braking resistor
    perfil de controlo de motor assíncrono
    Relação tensão / frequência, 2 pontos
    Relação tensão / frequência, 5 pontos
    Fluxo de controle do vetor sem sensor, padrão
    Tensão / relação de frequência - Economia de Energia, quadrático U / f
    perfil de controlo de motor síncrono
    Controle vectorial sem sensor, padrão
    retorno de regulação
    Regulador PI ajustável
    compensação da diferença de velocidade do motor
    Ajustável
    Automático independentemente da carga
    Não disponível no rácio de tensão/frequência (2 ou 5 pontos)
    Suprimível
    limites de tensão da alimentação
    621...759 V
    limites de frequência da rede
    47,5 ... 63 Hz
    categoria de sobretensão
    Classe 3em conformidade com EN 50178
    sinalização local
    Unidade de ecrã LCD - função do estado da operação e configuração - montado na porta da frente
    tensão de saída
    <= tensão de alimentação
    isolamento
    Elétrico Entre a Potência EO Controlo
    tipo de cabo
    Cabo IEC a 40 °C, cobre, 70°C / PVC
    ligação elétrica
    Terminal M12 - 2 x 185 mm² (L1/R, L2/S, L3/T) entrada a partir do fundo
    Terminal M10 - 2 x 150 mm² (U/T1, V/T2, W/T3) entrada a partir do fundo
    Terminal - 2,5 mm² / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR) entrada a partir do fundo
    secção do cabo do motor recomendada
    3 x 95 mm²
    proteção contra curto-circuitos
    250 A protecção por fusível (gI fusível) ligado fonte de alimentação a montante
    alimentação
    Alimentação externa: 24 V (19 ... 30 V) CC, 1 A
    Internal supply for reference potentiometer : 10 V (10...11 V) DC, 10 mA
    Internal supply : 24 V (21...27 V) DC, 100 mA
    número de entrada analógica
    2
    Tipo da Entrada analógica
    Corrente configurável através de software: (AI2) 0 ... 20 mA /4...20 mA - 250 Ohm - tempo de amostragem: 1.5...2.5 ms - resolução: 11 bits
    Tensão configurável através de software: (AI2) 0...10 V CC - 24 V máx. - 30 kOhm - tempo de amostragem: 1.5...2.5 ms - resolução: 11 bits
    Tensão diferencial bipolar : (AI1-/Al1+) +/- 10 V CC - 24 V máx. - tempo de amostragem: 1.5...2.5 ms - resolução: 11 bits + sinal
    número de saída analógica
    1
    tipo da saída analógica
    Tensão configurável através de software: (AO1) 0...10 V CC - 470 Ohm - tempo de amostragem: 1.5...2.5 ms - resolução: 10 bits
    Corrente configurável através de software: (AO1) 0 ... 20 mA mA/4...20 - 500 Ohm - tempo de amostragem: 1.5...2.5 ms - resolução: 10 bits
    número de saída discreta
    2
    tipo de saída discreta
    Lógica do relé configurável: (R1A, R1B, R1C) NA/NF - 6.5...7.5 ms - 100000 ciclos
    Lógica do relé configurável: (R2A, R2B) NA - 6.5...7.5 ms - 100000 ciclos
    corrente de comutação mínima
    3 mA a 24 V CC (lógica do relé configurável)
    corrente de comutação máxima
    5 A a 250 V CA ligado resistiva carga - PF = 1 (lógica do relé configurável)
    2 A a 30 V CC ligado indutivo carga - E / D = 7 ms (lógica do relé configurável)
    5 A a 30 V CC ligado resistiva carga - E / D = 0 ms (lógica do relé configurável)
    2 A a 250 V CA ligado indutivo carga - PF = 0,4 (lógica do relé configurável)
    número de entrada discreta
    7
    tipo de entrada discreta
    Programável (LI1...LI5) 24 V CC (<= 30 V) , com autómato industrial programável de nível 1 - 3.5 kOhm - tempo de amostragem: 1.5...2.5 ms
    Configurável por interruptor (LI6) 24 V CC (<= 30 V) , com autómato industrial programável de nível 1 - 1.5 kOhm - tempo de amostragem: 1.5...2.5 ms
    Entrada de segurança (PWR) 24 V CC (<= 30 V) - 1.5 kOhm
    lógica de entrada discreta
    Lógica positiva (fonte) (LI1...LI6) , 0...5 V (estado 0), 11...30 V (estado 1)
    Lógica negativa (colector) (LI1...LI6) , 16...30 V (estado 0), 0...10 V (estado 1)
    Lógica positiva (fonte) (PWR) , 0...2 V (estado 0), 17...30 V (estado 1)
    rampas de aceleração e desaceleração
    Linear ajustável independentemente de 0,01 a 9000 s
    S, U ou personalizado
    Travagem até à imobilização
    By DC injection, <= 60 s
    tipo de proteção
    Protecção contra sobreaquecimento para variador de velocidade
    Proteção térmica para variador de velocidade
    Curto-circuito entre fases do motor para variador de velocidade
    Sobreintensidade entre fases de saída e terra para variador de velocidade
    Sobretensões no barramento CC para variador de velocidade
    Abertura no circuito de controlo para variador de velocidade
    Contra excesso de velocidade limite para variador de velocidade
    Subtensão na alimentação de potência para variador de velocidade
    Sobretensão na alimentação de potência para variador de velocidade
    Contra perda de fase de entrada para variador de velocidade
    Proteção térmica para motor
    Interrupção da fase do motor para motor
    Remoção de potência para variador de velocidade
    Interrupções da fase de entrada para variador de velocidade
    Remoção de potência para motor
    força dieléctrica
    3110 V CC entre a terra e os terminais de alimentação
    5345 V CC entre os terminais de controlo e de alimentação
    resistência de isolamento
    > 1 mOhm a 500 V CC em 1 minuto
    resolução de frequência
    0,1 Hz para unidade de ecrã
    0,024/50 Hz para entrada analógica
    protocolo da porta de comunicação
    CANopen
    Modbus
    tipo de conector
    1 RJ45 para Modbus na face frontal
    1 RJ45 para Modbus no terminal
    SUB-D 9 macho em RJ45 para CANopen
    interface física
    2 fios RS 485 para Modbus
    estrutura de transmissão
    RTU para Modbus
    velocidade de transmissão
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps para CANopen
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps para Modbus no terminal
    9600 bps, 19200 bps para Modbus na face frontal
    formato de dados
    8 bits, 1 paragem, paridade par para Modbus na face frontal
    8 bits, paridade ímpar, par ou não configurável para Modbus no terminal
    tipo de polarização
    Sem impedância para Modbus
    número de endereços
    1...247 para Modbus
    1...127 para CANopen
    método de acesso
    Escravo para CANopen
    função disponível
    Paragem segura para circuito de potência
    Relé PTC para circuito de potência
    Relé Pt100 para circuito de potência
    Monitorização de isolamento para circuito de potência
    Design para redes de TI para circuito de potência
    230 terminais externos de fornecimento V para circuito de potência
    Tensão de 24 V DC buffer de fornecimento de energia para circuito de potência
    Iluminação do invólucro para circuito de potência
    Interruptor de chave (local / remoto) para circuito de potência
    O aquecimento do motor para circuito de potência
    Motor do ventilador externo para circuito de potência
    Voltímetro para circuito de potência
    Maçaneta da porta para a chave principal para circuito de potência
    Contactor de linha para circuito de potência
    Amperímetro para circuito de potência
    Aquecimento do invólucro para circuito de potência
    Obstrução do motor para circuito de potência
    Entrada de cabos através da parte superior para circuito de potência
    Unidade de frenagem para circuito de potência
    Saída de relé C / O para circuito de controlo
    Externa de 24 V terminais de alimentação DC para circuito de potência
    Terminais de controle para circuito de controlo
    Adaptador para 115 entradas lógicas V para circuito de controlo
    Amplificador isolado para circuito de controlo
    Disjuntor para circuito de controlo
    Invólucro base para circuito de controlo
    placa de opção
    Placa programável dentro do controlador
    Placa multibomba
    Placa de comunicação para Profibus DP
    Placa de extensão básica I / O
    Estendida I / O cartão de extensão
    Interface de cartões de encoder
    Placa de comunicação para Modbus TCP
    Placa de comunicação para Fipio
    Placa de comunicação para Modbus/Uni-Telway
    Placa de comunicação para Modbus Plus
    Placa de comunicação para Ethernet/IP
    Placa de comunicação para DeviceNet
    Placa de comunicação para Profibus DP V1
    Placa de comunicação para Interbus-S
    Placa de comunicação para CC-Link
    Placa de comunicação para LonWorks
    Placa de comunicação para METASYS N2
    Placa de comunicação para APOGEE FLN
    Placa de comunicação para BACnet
    posição de funcionamento
    Vertical +/- 10 graus
    cor da caixa
    Cinzento claro RAL 7035
    cor de base da caixa
    Cinzento escuro RAL 7022
    largura
    1000 mm
    altura
    2362 mm
    profundidade
    642 mm
    peso do produto
    495 kg
    Ambiente
    compatibilidade electromagnética
    1,2/50 μs - 8/20 μs teste de imunidade contra sobretensão NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-5
    Teste de imunidade a rajadas/momentâneas rápidas eléctricas NÍVEL 4em conformidade com IEC 61000-4-4
    Teste de imunidade de descarga electroestática NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-2
    Teste de imunidade ao campo electromagnético de radiofrequência com radiação NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-3
    Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensãoem conformidade com IEC 61000-4-11
    Teste de imunidade de radiofrequência por condução NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-6
    normas
    EN 55011, classe A, grupo 2
    EN 61800-3, AMBIENTES 1, categoria C3
    EN 61800-3, 2 AMBIENTES, categoria C3
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    certificações do produto
    ATEX
    GOST
    marcação
    CE
    nível de ruído
    64 dB
    graus de poluição
    3em conformidade com EN/IEC 61800-5-1
    resistência à vibração
    3M3em conformidade com EN/IEC 60721-3-3
    0,6 gn (f = 10...200 Hz) em conformidade com EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm (f = 3...10 Hz) em conformidade com EN/IEC 60068-2-6
    resistência ao choque
    3M2em conformidade com EN/IEC 60721-3-3
    4 gn para 11 ms em conformidade com EN/IEC 60068-2-27
    característica ambiental
    3C2 sem condensaçãoem conformidade com IEC 60721-3-3
    3K3 sem condensaçãoem conformidade com IEC 60721-3-3
    3S2 sem condensaçãoem conformidade com IEC 60721-3-3
    humidade relativa
    0...95 %
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    0...40 °C sem desclassificação de corrente
    40...50 °C Com redução na corrente de 1% por ° C
    Temperatura do Ar Ambiente para Armazenamento
    -25...70 °C
    volume de ar refrigerado
    750 m3/h
    altitude de funcionamento
    <= 1000 m sem desclassificação de corrente
    1000...2260 m w CRRT deratg 1% / 100 m
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    Software - Lançamento
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    SoMove V2.6.5 (FDT Standalone)
    Data 19-06-2018
    Dimensões 234.4 MB
    Data 19-06-2018
    Dimensões 107.1 KB
    DTM files
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 14-12-2017
    Dimensões 180.5 KB
    Data 25-04-2014
    Dimensões 8.1 MB
    Data 14-02-2018
    Dimensões 4.4 MB
    Data 25-04-2014
    Dimensões 7.5 MB
    Certificado
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 27-04-2018
    Dimensões 2.1 MB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.