Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   OsiSense XG
Slika proizvoda XGCS4901201 Schneider Electric

XGCS4901201

Green premium brand logo
Slika proizvoda XGCS4901201 Schneider Electric
XGCS4901201
Green premium brand logo

RFID kompaktna smart antena - 13.56MHz - ravni oblik 40x40x15 - M12 - kabl 0.2m

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    OsiSense XG
    Tip proizvoda ili komponente
    Kompaktna smart antena
    Rfid ime kompaktne stanice
    XGCS
    Rfid frekvencija
    13,56 MHz
    Dizajn
    Ravni 40 x 40 x 15
    Električna veza
    5 pin(s)male remote connector M12, shielded cable cable 0.2 m
    Brzina prenosa
    9600 bauds...115200 bauds (automatska detekcija)
    Spoljašnje dimenzije
    40 x 40 x 15 mm
    Kompatibilnost proizvoda
    RFID mikročip Microelectronic (EM4135)
    RFID mikročip Texas (Tag-it HFI)
    RFID mikročip NXP (SL2, SL1, Ultralight, Std 1K/4K, Desfire)
    RFID mikročip STM (CRIX4K)
    RFID mikročip INSIDE (micropass)
    RFID mikročip Fujitsu (MB89R118 - MB89R119)
    [sn] nazivna osetljivost
    10…70 mm
    [us] nazivni napon
    24 V DC conforming to Protective Extra Low Voltage
    Dopunske informacije
    Protokol komunikacionog porta
    Modbus RTU
    Uni-Telway
    Podrška komunikacionog porta
    RS485
    Tip pridruženog taga
    Automatska detekcija tipa taga
    ISO 14443 standardni tagovi
    ISO 15693 standardni tagovi
    Granice napona
    19,2…29 V DC
    Struja potrošnje
    < 60 mA
    Statusne led lampice
    Communication network: 1 LED (dual colour)
    RFID communication: 1 LED (dual colour)
    Moment pritezanja
    < 1 N.m
    Označavanje
    CE
    Masa proizvoda
    0,057 kg
    Okruženje
    Sertifikacija proizvoda
    UL, FCC
    Standardi
    ETSI EN 301 489-3
    ETSI EN 300 330-1
    ETSI EN 301 489-1
    ETSI EN 300 330-2
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…85 °C
    Ip stepen zaštite
    IP65 conforming to IEC 60529
    Otpornost na vibracije
    2 mm (f= 5…29,5 Hz) u skladu sa EN 60068-2-6
    7 gn (f= 29.5…150 Hz) conforming to EN 60068-2-6
    Otpornost na udare
    30 gn za 11 milisekundi u skladu sa EN 60068-2-27
    Ik stepen zaštite
    IK02 conforming to EN 50102
    Elektromagnetna kompatibilnost
    Electrostatic discharge immunity test: (contact discharge), 3, 6 kV, conforming to IEC 61000-4-2
    Electrostatic discharge immunity test: (air discharge), 3, 8 kV, conforming to IEC 61000-4-2
    Electrical fast transient/burst immunity test: (signal ports), 3, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-4
    Electrical fast transient/burst immunity test: (power ports), 3, 2 kV, conforming to IEC 61000-4-4
    Susceptibility to electromagnetic fields: , 3, 10 V/m, conforming to IEC 61000-4-3
    1.2/50 µs shock waves immunity test: , 3, 10 kV, conforming to IEC 61000-4-5
    Conducted RF disturbances: , 3, 10 V, conforming to IEC 61000-4-6
    Magnetic field at power frequency: , 4, 30 A/m, conforming to IEC 61000-4-8
    Pakovanje
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    56 g
    Pakovanje 1 visina
    6,5 cm
    Pakovanje 1 širina
    4 cm
    Pakovanje 1 dužina
    9,5 cm
    Tip jedinice pakovanja 2
    S02
    Broj jedinica u pakovanju 2
    44
    Pakovanje 2 težina
    3,975 kg
    Pakovanje 2 visina
    15 cm
    Pakovanje 2 širina
    30 cm
    Pakovanje 2 visina
    40 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    </