Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   OsiSense XS & XT
Slika proizvoda XS112BLPAL5 Schneider Electric

XS112BLPAL5

Green premium brand logo
Slika proizvoda XS112BLPAL5 Schneider Electric
XS112BLPAL5
Green premium brand logo

induktivni senzor XS1 M12 - L44mm - mesing - Sn2mm - 12..24VDC - kabl 5m

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Telemecanique Inductive proximity sensors XS
    Ime serije
    Opšta upotreba
    Tip senzora
    Induktivno blizinski senzor
    Ime senzora
    XS1
    Dizajn senzora
    Cilindrični M12
    Veličina
    44 mm
    Tip kućišta
    Fiksno
    Materijal kućišta
    Poniklovan mesing
    Tip izlaznog signala
    Digitalni
    Tehnika ožičenja
    3-žični
    [sn] nazivna osetljivost
    2 mm
    Funkcija digitalnog izlaza
    1 NO
    Tip digitalnog izlaza
    PNP
    Električna veza
    Cable
    Dužina kabla
    5 m
    [us] nazivni napon napajanja
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    Preklopna moć u ma
    <= 200 mA with overload and short-circuit protection
    Ip stepen zaštite
    IP67 conforming to IEC 60529
    Dopunske informacije
    Iso navoj
    M12 x 1
    Način detekcije
    Čeono
    Odobrenje za ugradnu montažu
    Oklopljen
    Materijal
    Metal
    Materijal prednje strane
    PBT
    Zona operacije
    0…1,6 mm
    Razlika puta
    1...15% od Sr
    Tip izlaznog kola
    DC
    Sastav kabla
    3 x 0.14 mm²
    Materijal izolacije žice
    PVC
    Statusne led lampice
    Output state: 1 LED (yellow)
    Granice napona
    10…36 V DC
    Prekidačka frekvencija
    <= 2500 Hz
    Maksimalni pad napona
    <2 V (closed)
    Potrošnja struje
    <= 10 mA no-load
    Maksimalno kašnjenje prvog uključenja
    15 milisekundi
    Maksimalno kašnjenje odgovora
    0,1 milisekundi
    Maksimalno kašnjenje oporavka
    0,15 milisekundi
    Označavanje
    CE
    Dužina navoja
    31 mm
    Dužina
    44 mm
    Masa proizvoda
    0,19 kg
    Okruženje
    Sertifikacija proizvoda
    UL
    CSA
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…85 °C
    Otpornost na vibracije
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    Otpornost na udare
    50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Pakovanje
    Pakovanje 1 težina
    0,189 kg
    Pakovanje 1 visina
    0,680 dm
    Pakovanje 1 širina
    1,000 dm
    Pakovanje 1 dužina
    1,300 dm
    Održivost ponude