Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   OsiSense XS & XT
Slika proizvoda XS7J1A1PAL2 Schneider Electric

XS7J1A1PAL2

Green premium brand logo
Slika proizvoda XS7J1A1PAL2 Schneider Electric
XS7J1A1PAL2
Green premium brand logo

induktivni senzor XS7 8x22x8 - PBT - Sn2.5mm - 12..24VDC - kabl 2m

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    OsiSense XS
    Ime serije
    Opšta upotreba
    Tip senzora
    Induktivno blizinski senzor
    Primena uređaja
    -
    Ime senzora
    XS7
    Dizajn senzora
    Ravni 8 x 22 x 8
    Veličina
    8 mm
    Tip kućišta
    Fiksno
    Odobrenje za ugradnu montažu
    Oklopljen
    Materijal
    Plastika
    Materijal kućišta
    PBT
    Tip izlaznog signala
    Digitalni
    Tehnika ožičenja
    3-žični
    Funkcija digitalnog izlaza
    1 NO
    Tip izlaznog kola
    DC
    Tip digitalnog izlaza
    PNP
    Električna veza
    cable
    Dužina kabla
    2 m
    [us] nazivni napon napajanja
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    Preklopna moć u ma
    <= 100 mA DC sa zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
    Ip stepen zaštite
    IP67 conforming to IEC 60529
    Dopunske informacije
    Način detekcije
    Čeono
    Materijal prednje strane
    PBT
    Zona operacije
    0…2 mm
    Razlika puta
    1...15% od Sr
    Sastav kabla
    3 x 0.11 mm²
    Materijal izolacije žice
    PvR
    Statusne led lampice
    Output state: 1 LED (yellow)
    Granice napona
    10…36 V DC
    Prekidačka frekvencija
    <= 2000 Hz
    Maksimalni pad napona
    <2 V (zatvoren)
    Potrošnja struje
    <= 10 mA bez opterećenja
    Maksimalno kašnjenje prvog uključenja
    5 milisekundi
    Maksimalno kašnjenje odgovora
    0,1 milisekundi
    Maksimalno kašnjenje oporavka
    0,1 milisekundi
    Označavanje
    CE
    Dubina
    8 mm
    Visina
    22 mm
    Širina
    8 mm
    Okruženje
    Sertifikacija proizvoda
    CSA
    UL
    C-Tick
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…85 °C
    Otpornost na vibracije
    25 gn amplituda = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    Otpornost na udare
    50 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
    Pakovanje
    Pakovanje 1 težina
    0,051 kg
    Pakovanje 1 visina
    0,420 dm
    Pakovanje 1 širina
    0,950 dm
    Pakovanje 1 dužina
    1,300 dm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod