{}

Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Video: How do I upgrade the firmware on an APC Network Management Card...

Issue You wish to upgrade your Network Management Card's (NMC) firmware or have been instructed to. You have a device such as a Smart-UPS, Smart-UPS Ultra, Easy UPS On-Line, Easy UPS 3-Phase,...

Vad är en DUC?

DUC är en förkortning av “DataUnderCentral” och är en form av programmerbart styrsystem för fastighetsautomation som introducerades i mitten av 1970-talet. I Sverige har det på senare år kommit att...

Video: Power Monitoring Expert (PME) components, Vista, Designer, and...

Issue When attempting to open Vista, Designer or Management console it may fail with a warning that this module is not licensed or become stuck in a state of loading. Product line Power Monitoring...

Hur bygger jag en vägg i brandklass EI 30 respektive EI 60?

EI 30 respektive EI 60 står för att konstruktionen skall motstå brand 30 minuter respektive en timme. Boverkets uppgift är att ställa kraven på brandskydd genom byggregler. Hur man i detalj utformar...

Vad är skillnaden mellan fram- och bakkantsdimmer?

En bakkantsdimmer har bakkantsstyrning som innebär att bakre delen av sinuskurvan tas bort med hjälp av transistor. Vid framkantstryrning tas istället främre delen av sinuskurvan bort med...

Hur monterar jag en impulsfjäder i en strömställare?

Såhär monteras impulsfjädern. Gäller för Trend, Exxact, Renova och Robust På insatsen finns två armar som sticker ut. På undersidan av dessa armar finns små piggar och därunder en liten försänkning....

Lastbrytare, frånskiljare, lastfrånskiljare – vad är skillnaden?

Det finns i grunden två funktioner som vi behöver nyttja i en elektrisk installation, utöver rena skyddsapparater: Manövrera (sluta och bryta) en belastningsström Frånskiljning för elektriskt arbete...

Vad är en kontaktor och hur fungerar den?

En kontaktor används för att ansluta eller koppla ifrån last med hög ström (av/på), tex om man vill starta eller stoppa en 3-fasmotor eller andra applikationer som har höga strömmar. En förenklad...

Visa fler

Populära videofilmerPopulära videofilmer

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
Visa fler

Lär dig mer genom att läsa våra vanliga frågor och svar om allmän kunskapAllmän kunskap

Lastbrytare, frånskiljare, lastfrånskiljare – vad är skillnaden?

Det finns i grunden två funktioner som vi behöver nyttja i en elektrisk installation, utöver rena skyddsapparater: Manövrera (sluta och bryta) en belastningsström Frånskiljning för elektriskt arbete...

Går det att montera Impulsfjäder på samtliga vippor på 3x1-pol brytare i...

Ja det går bra.

Vilka yttermått har Renova-seriens ytterramar?

Renova seriens plastramar har diameter 83 mm och Renova seriens glasramar har diameter 89 mm.

Vad är det för skillnad på ett relä och en kontaktor?

Ett relä fungerar på samma sätt som en kontaktor, men kontaktorn är anpassad för att styra högre elektriska strömmar. Detta sker genom en högre kraft i aktiveringen ihop med kraftigare huvudpols...

Är er 315W dimmer en fram eller bakkantsdimmer?

Den är en bakkantsdimmer (RC)

Har ni någon DIN monterad transformator till ett RWC- larm?

Använd E 5332053, bygger 2 din-moduler.

Var köper jag programvaran ETS för att kunna programmera mina KNX...

Programmvaran köper du på KNX Associations hemsida www.knx.org

Kan man dimra gamla 38mm lysrör med drossel och glimtändare ?

Att dimra gamla 38mm lysrör med drossel och glimtändare är vanskligt och fungerar dåligt. Bättre då att bygga om armaturen till dito med dimbart HF-drivdon eller köpa ny armatur med dimbart...

Visa fler