{}

Vad är en DUC?

DUC är en förkortning av “DataUnderCentral” och är en form av programmerbart styrsystem för fastighetsautomation som introducerades i mitten av 1970-talet. I Sverige har det på senare år kommit att...

Vad innebär de nya Elsäk 2022:3 för tex test av jordfelsbrytare ?

Enligt § 6 står det bla att rutinerna för fortlöpande kontroll skall dokumenteras. På en fråga till Elsäkerhetsverket säger man att det även innebär att anläggningsinnehavaren skall följa...

Vad betyder iOF och iSD när det gäller hjälpkontakter till dvärgbrytare?

iOF/OF Hjälpkontakt iOF indikerar huvudkontaktens status (PÅ/AV) och följer de till-/frånmanövrar som görs på respektive apparat. iSD/SD Signalkontakt iSD indikerar om dvärgbrytaren har löst ut för...

Hur kopplar jag in en Mjukstartare typ ATS01N2**QN för start via...

För att styra mjukstarten med direkt spänningspåslag via tex en kontaktor så behövs kontakterna Li+ och Li2 byglas. Detta medför att när kontaktorn ovanför drar, gör mjukstartaren en mjukstart. Obs...

Populära videofilmerPopulära videofilmer

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail

Lär dig mer genom att läsa våra vanliga frågor och svar om allmän kunskapAllmän kunskap

Går det att montera Impulsfjäder på samtliga vippor på 3x1-pol brytare i...

Ja det går bra.

Vilka yttermått har Renova-seriens ytterramar?

Renova seriens plastramar har diameter 83 mm och Renova seriens glasramar har diameter 89 mm.

Jag ska byta ut en vanlig strömställare i förrådet till en...

Nej, om du har lysrör, lågenergilampor (CFLs) eller LED-lampor i förrådet måste rörelse-/närvarovakten oftast ha nolledare (N) och vara godkänd för icke-resistiva laster. Har du däremot vanliga 230V...

Är er 315W dimmer en fram eller bakkantsdimmer?

Den är en bakkantsdimmer (RC)