Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Smart-UPS
Bild av DL5000RMI5U Schneider Electric
Utgången

DL5000RMI5U

Product Logo
Bild av DL5000RMI5U Schneider Electric
Utgången
DL5000RMI5U
Product Logo

Dell Smart-UPS 5000 VA RM 5U 230V

Visa fler egenskaper
DL5000RMI5U  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    0731304098409
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    erhållen utrustning
    Cd med programvara
    Stödskenor för rackmontering
    RS-232-kabel för smart UPS-signalering
    Användarmanual
    Mått och vikt
    antal rackenhet
    5U
    färg
    Svart
    Djup
    63,5 cm
    Höjd
    22,2 cm
    nettovikt
    93,18 kg
    Bredd
    48,3 cm
    Ingång
    nätfrekvens
    50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
    number of input connectors
    1 Fast anslutning 3-tråds
    ingångsspänningsgräns
    168...302 V Justerbar
    174...286 V
    matningsspänning
    230 V
    Utgång
    märkeffekt W
    3750 W
    Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    3750 W
    Topologi
    Linjeinteraktiv
    nb of power socket outlets
    8 IEC 60320 C13
    2 IEC 60320 C19
    output voltage
    230 V
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    C-Tick
    CE
    GOST
    IRAM
    TÜV
    VDE
    standarder
    EN 50091-1
    EN 50091-2
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…40 °C
    relativ fuktighet
    0…95 %
    arbetshöjd över havet
    0...10000 ft
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −15…45 °C
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    ljudnivå
    53 dBA
    Värmeavgivning under drift
    430 Btu/h
    Batterier & drifttid
    batterityp
    Blybatteri
    Installerade batterier
    0
    Lediga batterislitsar
    0
    Normal återuppladdningstid
    6,2 h
    Antal utbytesbatterier
    2
    tilläggsinformation
    Omställbar för 220 : 230 eller 240V nominell utspänning
    Flytande elektrolyt - värde
    0
    Kommunikation och hantering
    lediga platser
    2
    Kontrollpanel
    Statusdisplay med lysdioder visar laddning för batterier i form av stapeldiagram samt indikatorer som visar "nätdrift" : "batteridrift" : "byt batteri" : och "överbelastning"
    Akustiskt larm
    Larm vid batteridrift : särskilt larm vid låg batterinivå : konfigurerbara fördröjningar
    Nödstopp (EPO)
    Tillval
    åskskydd och filtrering
    Transientenergi
    480 J
    Filtrering
    Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 0,3% ieee genomsläpp av transienter : reaktionstid = 0 : klarar ul 1449
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    102,27 kg
    Förpackning 1 höjd
    63,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    61 cm
    Förpackning 1 längd
    76,2 cm
    Förpackning 2 antal enheter
    1
    Förpackning 3 antal enheter
    8
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    3 års garanti på reparation eller byte, optional on-site warranties available, Utökad garanti som tillval
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska4
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 659.1 KB
    Datum 2009-10-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 776.6 KB
    Datum 2008-07-02
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 431.3 KB
    Datum 2012-09-14
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ePEP - Smart-UPS (Greater than 1500) (Version V1)
    Filer i dokument
    pdf
    393.9 KB
    pdf
    393.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 787.8 KB
    Datum 2012-09-14
    Filer i dokument
    pdf
    393.9 KB
    pdf
    393.9 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.