Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Smart-UPS
Bild av IBM1500I Schneider Electric
Begränsad försäljning för serviceändamål

IBM1500I

Product Logo
Bild av IBM1500I Schneider Electric
Begränsad försäljning för serviceändamål
IBM1500I
Product Logo

IBM Smart-UPS 1500VA USB 230V

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304213192
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    erhållen utrustning
    Cd med programvara
    RS-232-kabel för smart UPS-signalering
    Användarmanual
    USB-kabel
    Mått och vikt
    kabellängd
    1,83 m
    antal rackenhet
    0U
    färg
    Svart
    djup
    43,9 cm
    Höjd
    21,6 cm
    produktens vikt
    24,09 kg
    bredd
    17 cm
    Ingång
    nätfrekvens
    50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
    plug standard
    IEC 60320 C14
    ingångsspänningsgräns
    151...302 V Justerbar
    160...286 V
    matningsspänning
    230 V
    Utgång
    märkeffekt W
    1050 W
    Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    1050 W
    Topologi
    Linjeinteraktiv
    nb of power socket outlets
    8 IEC 60320 C13
    2 IEC Jumpers
    output voltage
    230 V
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    C-Tick
    CE
    GOST
    VDE
    standarder
    EN 50091-1
    EN 50091-2
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…40 °C
    relativ fuktighet
    0…95 %
    arbetshöjd över havet
    0...10000 ft
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −15…45 °C
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    ljudnivå
    45 dBA
    Värmeavgivning under drift
    135 Btu/h
    Batterier & drifttid
    batterityp
    Blybatteri
    Installerade batterier
    0
    Lediga batterislitsar
    0
    Normal återuppladdningstid
    3 h
    Antal utbytesbatterier
    1
    tilläggsinformation
    Omställbar för 220 : 230 eller 240V nominell utspänning
    Flytande elektrolyt - värde
    0
    Kommunikation och hantering
    lediga platser
    1
    Kontrollpanel
    Statusdisplay med lysdioder visar laddning för batterier i form av stapeldiagram samt indikatorer som visar "nätdrift" : "batteridrift" : "byt batteri" : och "överbelastning"
    Akustiskt larm
    Larm vid batteridrift : särskilt larm vid låg batterinivå : konfigurerbara fördröjningar
    Nödstopp (EPO)
    Tillval
    åskskydd och filtrering
    Transientenergi
    480 J
    Filtrering
    Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 0,3% ieee genomsläpp av transienter : reaktionstid = 0 : klarar ul 1449
    Skydd av dataledningar
    RJ45 10/100 Base-T Ethernet-skydd
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    26,36 kg
    Förpackning 1 höjd
    38,1 cm
    Förpackning 1 bredd
    33 cm
    Förpackning 1 längd
    58,4 cm
    Förpackning 2 antal enheter
    1
    Förpackning 3 antal enheter
    18
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    3 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska3
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 341.1 KB
    Datum 2019-11-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2016-09-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 95.1 KB
    Datum 2008-09-03
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.