Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys Integral 63
Bild av LD4LD030BD Schneider Electric

LD4LD030BD

Bild av LD4LD030BD Schneider Electric
LD4LD030BD

DOL contactor breaker - Integral 63 - 63 A - 24 V DC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110176674
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys Integral 63
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktor
    enhetens korta namn
    LD4LD
    Teknisk data
    koordinationstyp
    AC-43
    AC-1
    antal poler
    3P
    Ue märkspänning
    690 V AC 50/60 Hz
    [Ie] märkdriftström
    63 AAC AC-1
    63 AAC AC-43
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    63 A 40 °C
    motoreffekt kW
    15 kW vid 220...240 V AC 50/60 Hz
    30 kW vid 400 V AC 50/60 Hz
    33 kW vid 415 v AC 50/60 Hz
    37 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
    55 kW vid 660 V AC 50/60 Hz
    33 kW vid 440 V AC 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    24 V DC
    testfunktion
    Självtest
    manövertyp
    Vred nödstopp röd Front överensstämmer med CNOMO
    Irms listad tillverkningskapacitet
    756 A överensstämmer med IEC 60947-4
    946 A överensstämmer med IEC 60947-4
    [Ipk] märkstötström
    105 kA överensstämmer med IEC 60947-2
    brytförmåga
    Icu 10 kA vid 600...690 V (cos φ 0,5) överensstämmer med IEC 60947-2
    Icu 30 kA vid 480...525 V (cos φ 0,25) överensstämmer med IEC 60947-6-2
    Icu 50 kA vid <= 440 V (cos φ 0,25) överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ics] nominell kortslutningsbrytförmåga för service
    10 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 600...690 V
    35 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 480...525 V
    50 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid <= 440 V
    max bryttid
    4 ms
    gräns kortslutningsström
    300000 A².s
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV överensstämmer med IEC 60947-4
    begränsning på manöverspänning
    0.25...0.7 Uc drop-out 55 °C
    0.85...1.1 Uc drift 55 °C
    [Ui] isolationsspänning
    690 V överensstämmer med IEC 60947-1
    starteffekt i W
    300 W (på 20 °C)
    hålleffekt (W)
    8 W vid 20 °C
    värmeavledning
    5 W vid 32 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
    7 W vid 50 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
    9 W vid 63 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
    4,4 W vid 25 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
    5,8 W vid 40 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
    arbetstid
    15...25 ms DC nätverk öppning vid 20 °C för styrkrets
    25...40 ms DC nätverk slutande vid 20 °C för styrkrets
    elektrisk livslängd
    1 Mcycles på AC-3 3 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
    0,9 Mcycles på AC-3 10 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
    0,6 Mcycles på AC-3 25 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
    0,5 Mcycles på AC-3 35 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
    0,2 Mcycles på AC-3 50 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
    mekanisk livslängd
    1,2 Mcycles
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel 6…50 mm² flexibel - utan ändhylsa
    Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel 6…25 mm² flexibel - utan ändhylsa
    Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel 6…25 mm² flexibel - med ändhylsa
    Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel 6…25 mm² flexibel - med ändhylsa
    Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel 6…50 mm² fast
    åtdragningsmoment
    6 N.m effektkrets: - på skruvanslutning
    bredd
    90 mm
    Höjd
    243 mm
    djup
    192 mm
    produktens vikt
    3,8 kg
    Miljö
    standarder
    NF C 20-040
    IEC 60947-4
    NFC 63-130
    NEN
    VDE 0110
    VDE 0660
    BS 5424
    IEC 60364
    IEC 60158-1
    NF C 63-650
    IEC 60947-1
    VDE 0113
    IEC 60947-2
    VDE 0170
    BS 4941
    IEC 60204-2
    NF C 63-110
    IEC 60204-1
    VDE 0171
    NF C 63-120
    NBN
    VDE 0100
    VDE 471
    NF C 79-100
    BS 4752
    produktcertifieringar
    ASEFA
    NKK
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    SCC
    ASE
    DNV
    BV
    SETI
    DEMKO
    OVE
    USSR
    RINA
    ASTA
    CSA
    NEMKO
    UL
    skyddsbehandling
    TH
    omgivningstemeperatur vid drift
    −20…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…80 °C
    mekanisk tålighet
    Vibrationer Ethernet setting and diagnostic: 3 Gn, 1...300 Hz
    Vibrationer upgrade drive firmware: 3 Gn, 1...300 Hz
    Dämpare Ethernet setting and diagnostic: 8 Gn för 11 ms
    Dämpare upgrade drive firmware: 8 Gn för 11 ms
    IP-kapslingsklass
    IP20 B överensstämmer med IEC 60144
    IP20 B överensstämmer med IEC 60529
    höjd över havet
    3000 m utan nedklassning
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    4,475 kg
    Förpackning 1 höjd
    23 cm
    Förpackning 1 bredd
    14,5 cm
    Förpackning 1 längd
    31 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska6
    • engelska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.1 MB
    Datum 2016-04-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LD4LD030BD : DOL contactor breaker - Integral 63 - 63 A - 24 V DC
    Beskrivning
    DOL contactor breaker - Integral 63 - 63 A - 24 V DC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    DOL contactor breaker - Integral 63 - 63 A - 24 V DC
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LD4LD030BD : DOL contactor breaker - Integral 63 - 63 A - 24 V DC
    Beskrivning
    DOL contactor breaker - Integral 63 - 63 A - 24 V DC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    DOL contactor breaker - Integral 63 - 63 A - 24 V DC
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LD4LD030BD : DOL contactor breaker - Integral 63 - 63 A - 24 V DC
    Beskrivning
    DOL contactor breaker - Integral 63 - 63 A - 24 V DC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    DOL contactor breaker - Integral 63 - 63 A - 24 V DC
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.