Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Symmetra - batterisystem
Bild av SYCF8BFS Schneider Electric

SYCF8BFS

Green premium brand logo Product Logo
Bild av SYCF8BFS Schneider Electric
SYCF8BFS
Green premium brand logo Product Logo

Symmetra PX 80 kW batteriram med start

Visa fler egenskaper
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    tillgänglig utrustning
    Installationshandbok
    Driftsättning
    Användarmanual
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    Djup
    90,2 cm
    Höjd
    208,3 cm
    nettovikt
    250 kg
    Bredd
    61 cm
    Batterier & drifttid
    Lediga batterislitsar
    8
    Installerade batterier
    0
    apparatmontering
    Batterilåda medföljer
    batterityp
    VRLA
    Batterikapacitet - VA/h
    0 VAh
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    272,74 kg
    Förpackning 1 höjd
    231,1 cm
    Förpackning 1 bredd
    74,9 cm
    Förpackning 1 längd
    105,4 cm
    Förpackning 3 antal enheter
    2
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Blyfri
    Ja
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    1 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska2
    • engelska3
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Drift och underhåll av Symmetra PX batterikapsling 80kW (Version V0)
    Beskrivning
    Drift och underhåll av Symmetra PX batterikapsling 80kW
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.4 MB
    Datum 2007-05-16
    Beskrivning
    Drift och underhåll av Symmetra PX batterikapsling 80kW
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.4 MB
    Datum 2007-05-16
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.4 MB
    Datum 2003-09-16
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4 MB
    Datum 2003-05-19
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SYCF8BFS : SYCF8BFS_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    SYCF8BFS_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    SYCF8BFS_ROHS_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.