Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XC Special format
Bild av XCRT115 Schneider Electric

XCRT115

E-nummer: 3818541

Green premium brand logo
Bild av XCRT115 Schneider Electric
XCRT115
E-nummer: 3818541
Green premium brand logo

TRANSPORTBANDSVAKT

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110652499
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XC
    serienamn
    Specialformat
    typ av produkt eller komponent
    Gränslägesövervakning
    specifik produktanvändning
    För transportband shift övervakning
    enhetens korta namn
    XCRT
    sensorsdesign
    -
    Konstruktion
    Fast
    typ av huvud
    Manöverhuvud för manöverarmar
    material
    Metall
    montering
    Av kroppen
    rörelse manöverhuvud
    Vred
    funktion
    Fjäderretur rulle försinkat stål med spak
    typ av tillvägagångssätt
    Lateral ansats, 2 riktningar
    elektrisk anslutning
    Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    antal poler
    2
    kontaktbestyckning
    2 C/O
    kontakter drift
    Momentan
    kontaktblock per riktning (manöverkrets)
    2 per riktning
    positiv öppning
    Utan
    Teknisk data
    material i brytare
    Zinklegering
    påverkan av brytare
    Av transportband
    kabelingång
    1 gängad ingång för Pg 13,5 förskruvning, yttre kabeldiameter: 9…12 mm överensstämmer med NF C 68-300
    kontakters isolationsform
    Za
    antal steg
    2
    lägsta vridmoment för utlösning
    1 N.m
    minsta manövreringshastighet
    0,01 m/min
    utlösningsvinkel
    10 ° för felsignalering
    18 ° för stopp av rullbana
    maximala förskjutningsvinkeln
    −90 °
    90 °
    kontakt kodbeteckning
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] isolationsspänning
    300 V överensstämmer med UL 508
    500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
    500 V 3) överensstämmer med VDE 0110
    300 V överensstämmer med CSA C22.2
    motstånd över terminaler
    25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60664
    6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
    kortslutningsskydd
    10 A kassett säkring, typ gG
    elektrisk livslängd
    5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 120 V, 4 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 24 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 48 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    mekanisk livslängd
    300000 cycles
    bredd
    85 mm
    höjd
    95 mm
    djup
    75 mm
    produktens vikt
    1,17 kg
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (11-12)NC
    (13-14)NO
    Miljö
    chocktålighet
    30 gn för 18 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    vibrationsbeständighet
    9 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med IEC 60529
    överspänningskategori
    Klass I överensstämmer med IEC 61140
    Klass I överensstämmer med NF C 20-030
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    skyddsbehandling
    TC
    standarder
    EN 60947-5-1
    NF C 79-130
    CSA C22.2
    IEC 60947-5-1
    IEC 60204-1
    EN 60204-1
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    1,286 kg
    Förpackning 1 höjd
    9 cm
    Förpackning 1 bredd
    23,5 cm
    Förpackning 1 längd
    13,3 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska4
    • engelska9
    • franska5
    • italienska4
    • portugisiska4
    • spanska4
    • tyska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue Limit switches XC Special range English 07/2020 (Version 2.0)
    Beskrivning
    Limit switches for very severe applications. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C). Limit switches for materials handling applications. Limit switches for hoisting and mechanical handling applications. Limit switches for conveyor belt shift monitoring. Subminiature format and microswitches. DIN 41635 B format, sealed and DIN 41635 D format. DIN 41635 A format.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.9 MB
    Datum 2020-07-20
    Beskrivning
    Limit switches for very severe applications. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C). Limit switches for materials handling applications. Limit switches for hoisting and mechanical handling applications. Limit switches for conveyor belt shift monitoring. Subminiature format and microswitches. DIN 41635 B format, sealed and DIN 41635 D format. DIN 41635 A format.
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 671.5 KB
    Datum 2005-01-13
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2005-01-13
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 353.6 KB
    Datum 2019-08-15
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 125.3 KB
    Datum 2017-08-03
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 625.6 KB
    Datum 2016-02-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 645.5 KB
    Datum 2016-11-22
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XCRT115 : TRANSPORTBANDSVAKT
    Beskrivning
    TRANSPORTBANDSVAKT
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-30
    Beskrivning
    TRANSPORTBANDSVAKT
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 281.4 KB
    Datum 2017-11-01
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.