Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XM
Bild av XMPA12C2141 Schneider Electric

XMPA12C2141

E-nummer: 3877115

Green premium brand logo
Bild av XMPA12C2141 Schneider Electric
XMPA12C2141
E-nummer: 3877115
Green premium brand logo

Tryckgivare XMP - 12 bar - G 1/4 hona - 3 br

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110704839
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XM
    tryckgivare typ
    Elektromekanisk trycksensor
    trycksensor namn
    XMP
    trycksensorstorlek
    12 bar
    anslutningstyp vätska
    G 1/4 (hona) överensstämmer med ISO 228
    övervakat flöde
    Luft (0…70 °C)
    Färsk vatten (0…70 °C)
    Sjövatten (0…70 °C)
    kabelingång
    2 ingångar som innehåller Pg 13,5 förskruvning, yttre kabeldiameter: 9…13 mm överensstämmer med NF C 68-300
    kontakttyp och komposition
    3 NC momentan
    specifik produktanvändning
    -
    tryckvakt typ av manövrering
    Reglering mellan 2 gränser
    Elektrisk anslutning
    Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: minimum : 2 x 4 mm²
    elektrisk kretstyp
    Effektkrets
    typ av skala
    Justerbar differentiell
    lokal visning
    Utan
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    Teknisk data
    justerbar område switch fallande tryck
    0,3…10,3 bar
    inställningsområde hög inställning
    1,3…12 bar
    möjlig differential minimum vid låg inställning
    1 bar
    möjlig differential minimum vid hög inställning
    1,7 bar
    maximalt möjliga skillnad vid hög inställning
    8,4 bar
    förstörande tryck
    30 bar
    typ av dekompressionsventil
    Utan
    Manövertyp
    Utan
    plinttyp
    6 plintar
    tryckmanövreringsakotor/-modul
    Membran
    material i kontakt med vätska
    Canvas covered nitrile
    Kromad zink alloy
    kapslingsmaterial
    PA impregnated with fibreglass
    driftsläge
    Alla positioner
    maximal driftsfrekvens
    10 cyc/mn
    repeternoggrannhet
    3,5 %
    [Ui] isolationsspänning
    500 V överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    maximalt motstånd över anslutningar
    25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
    25 MOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
    elektrisk livslängd
    1000000 cycles 1,5 kW, driftklass <10 cyc/mn, load factor: 0,4, 400 V AC 3 fas
    500000 cycles 3 kW, driftklass <10 cyc/mn, load factor: 0,4, 400 V AC 3 fas
    600000 cycles 1,5 kW, driftklass <10 cyc/mn, load factor: 0,4, 230 V AC 3 fas
    700000 cycles 2,2 kW, driftklass <10 cyc/mn, load factor: 0,4, 400 V AC 3 fas
    mekanisk livslängd
    1000000 cycles
    inställning
    Mutter
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (3-4)NC
    (1-2)NC
    (5-6)NC
    Djup
    98 mm
    Höjd
    106 mm
    Bredd
    57 mm
    Miljö
    produktcertifieringar
    EAC
    standarder
    CE
    EN/IEC 60947-4-1
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    3 gn (f = 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass I överensstämmer med IEC 60536
    IP-kapslingsklass
    IP54 överensstämmer med EN/IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    500 g
    Förpackning 1 höjd
    6,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    17 cm
    Förpackning 1 längd
    11,5 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska2
    • engelska4
    • franska2
    • italienska1
    • portugisiska1
    • spanska1
    • tyska1
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 88 KB
    Datum 1999-08-19
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2 MB
    Datum 2016-12-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 214.9 KB
    Datum 2018-03-13
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMPA12C2141 : Tryckgivare XMP - 12 bar - G 1/4 hona - 3 br
    Beskrivning
    Tryckgivare XMP - 12 bar - G 1/4 hona - 3 br
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    Tryckgivare XMP - 12 bar - G 1/4 hona - 3 br
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 288.5 KB
    Datum 2017-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMPA12C2141 : Tryckgivare XMP - 12 bar - G 1/4 hona - 3 br
    Beskrivning
    Tryckgivare XMP - 12 bar - G 1/4 hona - 3 br
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    Tryckgivare XMP - 12 bar - G 1/4 hona - 3 br
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.