Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XU
Bild av XUFS2020 Schneider Electric

XUFS2020

Bild av XUFS2020 Schneider Electric
XUFS2020

Fiber optik

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110508840
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    sensornamn
    XUF
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    0,2 m
    0,2 m XUFZ02
    1,5 m XUFZ01
    typ ändavslut
    , standard thread end fitting
    Teknisk data
    elektronisk sensortyp
    Fotocell
    sensordesign
    Fiberoptiskt utförande
    produktdestination
    XUDA
    optisk fibermaterial
    Glas
    mantelmaterial
    PE
    avkänningssystem
    Envägs (sändare+mottagare)
    optisk fiber användning
    Höga temperaturer
    optisk fiberlängd
    1 m
    yttre diameter
    5 mm
    minsta börjningsradie
    90 mm
    gängtyp
    M4
    optisk fiberkärna
    1 x Ø 1 mm
    nettovikt
    0,07 kg
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −40…180 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…180 °C
    vibrationsbeständighet
    +/- 1.5 mm (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    7 gn (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP64 överensstämmer med IEC 60529
    IP641 överensstämmer med NF C 20-010
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,079 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,150 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,700 dm
    Förpackning 1 längd
    2,100 dm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska3
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 96.6 KB
    Datum 2007-11-30
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUFS2020 : Fiber optik
    Beskrivning
    Fiber optik
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Fiber optik
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUFS2020 : Fiber optik
    Beskrivning
    Fiber optik
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Fiber optik
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.