Vad är DCL?
DCL står för, Devices for Connection of Luminaires, och är en ny standard för stickproppar och uttag till taklampor. Standarden syftar till att hela EU ska följa en gemensam standard. Med detta nya EU-direktiv ökar säkerheten bland konsumenter i andra länder som idag bara har ledningar som sticker ut i taket. Det blir även enklare att både importera och exportera på en europeisk marknad. Lampdonen är jordade eller dubbelisolerade och ska även vara CE-märkta.
Från och med den 1 april 2019 gäller ett nytt EU-direktiv som innebär nya stickproppar och uttag till taklampor. De nya anslutningarna kallas DCL. Schneider Electric har tagit fram en helt ny serie lamputtag i enlighet med den nya EU-standarden (EN 61 995). Sortimentet innefattar infällda och utanpåliggande lamputtag i olika utföranden för tak och vägg, uttag för sladdmontage och tillbehör. Samtliga produkter är kompatibla med våra designserier Exxact och Renova och har utformats för att göra installationen enklare och snabbare än någonsin. Den nya DCL-standarden innefattar endast jordade produkter.