Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   OsiSense XC standard
Slika izdelka XCMD4102L1 Schneider Electric
Opustitev izdelka

XCMD4102L1

Green premium brand logo
Slika izdelka XCMD4102L1 Schneider Electric
Opustitev izdelka
XCMD4102L1
Green premium brand logo

INTERRUPTEUR DE POSITION METAL 2 O et 2 F

Pokaži več značilnosti
Izdelek XCMD4102L1 ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Serija izdelka
    Telemecanique Limit switches XC Standard
    Ime serije
    Standardni format
    Izdelek ali sestavni del
    Mejno stikalo
    Kratko ime naprave
    XCMD
    Zasnova senzorja
    Miniaturni
    Tip ohišja
    Fiksen
    Tip glave
    Glava bata
    Material
    Kovinski
    Material ohišja
    Zamak
    Material glave
    Zamak
    Način pritrjevanja
    Ob ohišju
    Gibanje operativne glave
    Linearno
    Tip upravljanja
    Valjni bat s povratno vzmetjo Kovinski
    Tip pristopa
    Bočni pristop, 2 smeri
    Število polov
    4
    Tip kontakta in sestava
    2 NO + 2 NC
    Premik kontakta
    Hitro ukrepanje
    Komplementarno
    Stikalno aktiviranje
    S 30° odmikom
    Električna povezava
    Odstranljivi kabelski konektor
    Dolžina kabla
    1 m
    Izolacijski material žiče
    PvR
    Kontaktna izolacijska oblika
    ZB
    Pozitivna odprtina
    Z
    Pozitivna minimalna sila
    35 N
    Minimalna sila za izklop
    8,5 N
    Minimalna hitrost aktiviranja
    0,01 m/min
    Maksimalna hitrost aktiviranja
    0,5 m/s
    Oznaka kontaktne kode
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
    C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    300 V 3)UL 508
    400 V 3)IEC 60947-5-1
    300 V 3)CSA C22.2 št. 14
    Maksimalna odpornost na terminalih
    25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    4 kV IEC 60664
    4 kV IEC 60947-1
    Kratkostična zaščita
    6 A Modul Talilna varovalka gG
    Električna vzdržljivost
    5000000 ciklov, DC-13, 120 V, 1 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
    5000000 ciklov, DC-13, 24 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
    5000000 ciklov, DC-13, 48 V, 2 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
    Mehanska vzdržljivost
    10000000 ciklov
    Širina
    30 mm
    Višina
    50 mm
    Globina
    16 mm
    Teža izdelka
    0,185 kg
    Okolje
    Odporno proti udarcu
    25 gn 18 ms IEC 60068-2-27
    Odpornost proti vibracijam
    5 gn 10…500 Hz)IEC 60068-2-6
    IP stopnja zaščite
    IP66 IEC 60529
    IP67 IEC 60529
    IP68 IEC 60529
    IK stopnja zaščite
    IK06 EN 62262
    Prenapetostna kategorija
    Razred I IEC 61140
    Razred I NF C 20-030
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…70 °C
    Zaščitna obdelava
    TC
    Certifikati izdelkov
    CCC
    CSA
    UL
    Standardi
    CSA C22.2 št. 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    UL 508
    Packing Units
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    208 g
    Višina embalaže 1
    2 cm
    Širina embalaže 1
    12 cm
    Dolžina embalaže 1
    12 cm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva