Záložné batérie Back-UPS® ponúkajú zaručenú silu a prepäťovú ochranu bezdrôtových sietí, počítačov, herných konzol a inej elektroniky vo vašej domácnosti. Modely poskytujú záložné napájanie pri odstávkach a nebezpečnom kolísaní napätia, rovnako ako poskytujú ochranu pred škodlivými prepätím a špičkami. Sú k dispozícii v "tower" alebo "floor" prevedeniach, spolu s radom štandardných funkcií, ktoré sú ideálnou voľbou pre ochranu vašich dát.
APC Back-UPS, 660 W / 1100 VA, napájanie 230 V / Výstup 230V, Interface Port USB