Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

U-rad, N-rad, W-rad

Vypínače a odpínače

Kompaktné VN zariadenie pre opätovné zapnutie až do 38 kV

U-rad, N-rad, W-rad
  • Vlastnosti

    Kompletné riešenie ochrany pre vonkajšie VN siete od rozvodní cez spojovacie vedenie až k diaľkovým spätným zemným vedeniam SWER.
    Meranie prúdu a napätia na každej fáze sú v štandardnej ponuky. Nehrdzavejúca oceľ sa používa pre všetky vonkajšie kovové povrchy

    Vlastnosti ovládacieho zariadenia zahrnujú:
    ochranu, sledovanie, meranie, riadenie, komunikáciu a analýzu harmonických.

     N-sériaU-sériaW-séria
    • Napätie (kV)
    382724
    • Prúd (A)
    800630400
    • Výpínanie (kA)
    1612.56
    • Izolácia
    SF6Pevné dielektrikumPevné dielektrikum
    • Kontakty
    VákuumVákuumVákuum

    Vlastnosti ovládacieho zariadenia zahrnujú:
    ochranu, sledovanie, meranie, riadenie, komunikáciu a analýzu harmonických.



    Výhody

    Automatické opätovné zopnutie obvodu VN, montované na stĺp Výkonné automatizačné a komunikačné vlastnosti, obsiahnuté v každom zariadení opätovného zopnutia, poskytujú flexibilitu vonkajších VN opätovných zopnutí a robia ich tak vhodnými pre najnáročnejšie rozvodne alebo samostatne montované aplikácie.

    Aplikácie

    • Vonkajšia VN sieťová ochrana
    • Ističe rozvodní
    • Stĺpové zariadenia opätovného zopnutia
    • Slučková automatizácia
    • Automatické prepojenie,
    • Ovládanie generátora