Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Harmony XB4/XB5 pre náročné prostredie

Ovládače Ø 22 mm, pre náročné prostredie

-

Harmony XB4/XB5 pre náročné prostredie
  • Vlastnosti

    Kompletná a kompaktná ponuka

    • Tlačidlá so zvýšeným krytím a veľkou plochou hmatníku – Ø 37 mm – pre ovládanie v rukaviciach
    • Ovládače Núdzového zastavenia proti prelsteniu a s mechanickým blokovaním hríbového tlačidla s ochranným tesnením
    • Otočné ovládače a ovládače s kľúčom s ochrannou krytkou
    • Kompletné výrobky alebo polozostavy
    • Skrutkové alebo bezskrutkové svorky
    • Široká rada príslušenstva: ochranné krytky pre ovládacie hlavice a spínacie jednotky, atď.

    Odolná konštrukcia

    • Stupeň krytia až IP 66, IP 69K
    • Ovládače Núdzového zastavenia podľa EN/IEC 60204-1, EN/ISO 13850 a Machinery Directive 2006/42/EC (NV 176/2008 Sb.)
    • Označenie CE
    • Špeciálne kontakty pre spínanie nízkych alebo vysokých výkonov
    • Vibráciám odolné skrutkové svorky (pravidelné doťahovanie nieje nutné)

    Jednoduchá a rýchla montáž 

    • „Jedno-mužná“ montáž
    • Upevnenie jednou maticov (Harmony XB5) alebo trojbodové upevnenie (Harmony XB4)
    • Široká ponuka príslušenstva rady Harmony XB4/XB5


    Výhody

    Kompletná a kompaktná ponuka

    Kompletné riešenie ovládania v náročných podmienkach

    • Odolná konštrukcia a excelentné funkcie v prostredí s potravinárskym tukom alebo prachom
    • Jasné a neodstrániteľné symboly na ovládacích hlaviciach
    • Symboly podľa priania zákazníka
    • Použitie spínacích jednotiek a spojovacích dielov z rady Harmony XB4/XB5

    Aplikácie

    Perfektné použitie v extrémnych podmienkach. Ovládače určené do náročného prostredia spĺňajú požiadavky pre použitie na dopravných prostriedkoch, ako sú bane, v špeciálnych aplikáciách v potravinárstve, v aqua parkoch apod.

    Gallery