Vlastnosti
S exkluzívnymi funkciami poskytujú vypínače a odpínače iSW maximálnu bezpečnosť a zvýšenú kontinuitu prevádzky
- VisiTrip: bezpečná prevádzka a údržba na ochrane obvodov.
- Izolácia triedy 2: nepretržitá bezpečnosť obsluhy a nekvalifikovaných osôb.
- Menovitý prúd: 20 až 125 A
- Zhoda s normami EN 60669-1, IEC 669-1 pre vypínače iSW so signálkou a EN60669-2-4, IEC 669-2-4 pre iSW vypínače bez signálky.
- Zhoda s normou IEC 947-3 pre odpínače iSW od 40 do 125 A
- Vhodnosť pre spoľahlivé oddelenie obvodov v zhode s priemyselnou normou IEC/EN 60947-2
- Aplikácie 48 V DC
- Skratová odolnosť 20 x in počas 1 s
- Počet spínacích cyklov: 300 000 pre iSW 20 a 32 A; 50 000 pre iSW 40 až 125 A
- Možnosť: signalizovanie stavu, pombovateľné kryty svoriek, otočná rukoväť, príslušenstvo pre uzamykanie, a pod..
Výhody
účinnosť, akú si zaslúžite
- Jednoduchý výber z bohatej ponuky DIN prístrojov
- Spokojnosť s kompletným modulárnym systémom
- Kompatibilita s celou ponukou Acti 9
- Vypínanie a zapínanie obvodu pri zaťažení
Aplikácie
- Ovládanie a monitorovanie elektrických obvodov vo všetkých priemyselných, terciárnych budovách.