Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Phaseo ABL7, ABL8

1-fázové napájacie zdroje 100 V až 240 V - 7 W až 145 W

Regulované spínané napájacie zdroje Phaseo pre priemyselné aplikácie 0,3 až 5 A

Phaseo ABL7, ABL8
  Späť   Univerzálne zdroje

Phaseo ABL7, ABL8

      • 4 products available

        • Najlepšia cena
          ABL7RP1205 Obrázok produktu Schneider Electric

          ABL7RP1205

          regulovaný spínaný zdroj - 1 alebo 2 fáz. - 100.240 V AC - 12 V - 5 A
        • Najlepšia cena
          ABL7RP4803 Obrázok produktu Schneider Electric

          ABL7RP4803

          regulovaný spínaný zdroj - 1 alebo 2 fáz. - 100.240 V AC - 48 V - 2.5 A
        • Najlepšia cena
          ABL8REM24030 Obrázok produktu Schneider Electric

          ABL8REM24030

          regulovaný spínaný zdroj – 1 alebo 2-fázový – 100 - 240 V AC – 24 V – 3 A
        • Najlepšia cena
          ABL8REM24050 Obrázok produktu Schneider Electric

          ABL8REM24050

          regulovaný spínaný zdroj – 1 alebo 2-fázový – 100 - 240 V AC – 24 V – 5 A