-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
3 produkty -
-
Vlastnosti
Široký rozsah výkonov a napätí
Pohon Altivar 61 Plus určený pre variabilné torzné použitia: 90 až 2400 kW, 380 až 690 V- Rozsah vysokých výkonov HHP od 90 do 800 kW
- Rozsah veľmi vysokých výkonov VHP od 800 do 2400 kW
Ochrana vhodná do vášho prostredia
- Kompaktná ochrana IP23 pre použitie v miestnostiach s elektrickými zariadeniami
- Kompaktná ochrana IP54 pre použitie v blízkosti zariadenia
- Ochrana IP54 so samostatným prúdením vzduchu odporúčaná pre nevľúdne prostredia
- Ochrana IP55 so systémom chladeným vodou
Základná verzia ponúka vysokú úroveň vybavenia
- Skrinka „Spacial 6000“ od spoločnosti Sarel
- Hlavný vypínač a rýchle poistky
- Striedavá alebo jednosmerná sieťová tlmivka
- Pohon Altivar 61 s premenlivou rýchlosťou
- Vzdialený zobrazovací terminál namontovaný na dverách
- Kontrolný terminál a terminál motora
Skrinku možno prispôsobiť pridaním voliteľného príslušenstva uvedeného v katalógu
Špeciálna ponuka pre špecifické požiadavky
- Na požiadanie individuálny dizajn
Napätie a výkon
- 3-fáz. striedavé 380 - 415 V, –15/+10 %, 50/60 Hz +/–5 % (voliteľne 480 V)
- 3-fáz. striedavé 500 - 525 V, –15/+10 %, 50/60 Hz +/–5 %
- 3-fáz. striedavé 600 - 690 V, –15/+10 %, 50/60 Hz +/–5 %
Výhody
Zjednodušte svoje aplikácie pomocou inžinierskych riešení pohonov.
Riešenia pohonov Altivar 61 Plus s premenlivou rýchlosťou, nízkym napätím a vysokým výkonom od 90 do 2400 kW.
Rad variabilných torzných pohonov pre synchrónne alebo asynchrónne motory Altivar 61 Plus uznávaný pre jeho jednoduché používanie a otvorený dizajn- ponúka vyššiu flexibilitu,
- možno ho jednoducho nakonfigurovať,
- je pripravený na používanie.
Pohony Altivar 61 Plus navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť majú optimalizovaný chladiaci systém a komponenty, ktoré boli vyskúšané a otestované v extrémnych prevádzkových podmienkach.
Vďaka pohonom Altivar 61 Plus ušetríte cenný čas pri- zostavovaní cenových ponúk,
- zadávaní objednávok,
- inštalácii a spustení
Aplikácie
- Ventilátory
- Pumpy
- Kompresory
Altivar 61 Plus
Pohony nn vysokých výkonov 90 > 2400 kW
Nízkonapäťové pohony s vysokým výkonom od 90 do 2400 kW