Spacial S3X
Nerezové nástenné rozvodnice
Vlastnosti
Nerezová voľne stojaca skriňa z jedného kusu kovového plechu, zložený a zváraný na rohoch.
- Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304L alebo AISI 316L.
- Prevedenia:
- 17 veľkostí s plnými dverami (nerezová oceľ AISI 304L a AISI 316L),
- 6 veľkostí s priehľadnými dverami s nerezovou oceľou AISI 304L.
Stupeň krytia:
- IP 66 (IEC60529) pre prevedenie s jednými dverami,
- IP 55 (IEC60529) pre prevedene s dvomi dverami,
- IK 10 – plné dvere ( IEC62262),
- IK 08 – priehľadné dvere ( IEC62262 ).
Tri možnosti povrchovej úpravy:
- Leštené Scotch brite®,
- Mikro lemovanie (na požiadanie),
- Farba (na požiadanie).
Certifikácie:
- IEC62208 (Bureau Veritas),
- CUL.
Náhradné diely rozvádzačov
Schneider Electric poskytuje širokú ponuku náhradných dielov pre vaše rozvádzače. Nezálezí na veku rozvádzača.
Výhody
Rozvádzače pre náročné prostredia!
- Komplexná ponuka : Množstvo rozmerov, rôzne typy dverí, rôzna špecifikácia nerezovej ocele a rôzna povrchová úprava.
- Vodotesnosť: Odkvap na čele rozvádzača zabraňuje vniku vody, oleja alebo iných kvapalín. Zaisťije stupeň krytia IP 66 a chráni vnútro aj pri otvorených dverách.
- Praktický a šetrí čas: Nosník pre upevnenie na stenu z nerezovej ocele. Perforovaná vertikálná lišta umožňuje montáž príslušenstva dverí. Dvere s možnosťou otočenia a otvorenia do 120º uhla. Obsahuje tiež 4 predznačené otvory pre montáž na stroj.
- Čistý a hygienický: Vysoko kvalitná povrchová úprava sa ľahko čistí.
- Estetika: Výborná estetika s plnými aj priehľadnými dverami.
- Prispôsobené prevedenia na požiadanie.
Aplikácie
Dve rôzne prevedenia z nerezovej ocele:
- AISI 304L – Určená špeciálne pre potravinárske aplikácie a tiež pre infraštruktúru s výnimkou slaného prostredia.
- AISI 316L – Určená špeciálne pre silne slané alebo chlórové prostredia. Námorné aplikácie.