-
Vlastnosti
Thalassa polyesterový rozvádzač a príslušenstvo- Časti tela, zadné panely a dvere sú vyrobené z polyesteru vystuženého sklenými vláknami, tvarované za tepla lisovaním, farby RAL7032. Rovnaká úprava všetkých povrchov.
- Lisované body pre montáž.
- 4 šírky rozvádzačov:
- úplne uzavretý, IP65,
- s otvoreným spodkom a integrovaným podstavcom, IP54,
- s otvoreným vrchom pre chladenie IP44, - Príslušenstvo pre rozšírenie IP44 na IP54.
- 40 rozmerov od 500x500x320mm do 1500x1250x420mm.
- 1 dvere, 500 a 750mm šírka, a 2 dvere, 1000 a 1250mm šírka.
- 2 dverový rozvádzač so zosilnenou strednou časťou.
- 3 typy panelov alebo dverí: plné, rebrovaný povrch s úpravou proti plagátom, priehľadný.
- Zámky alebo rukoväte so zámkami s 2 alebo 4 bodmi uzatvárania mimo chránený obsah.
- Mechanická odolnosť IK10 pre plné a rebrované dvere a IK08 pre priesvitné dvere.
- Samozhášací materiál: trieda HB40, odolnosť do 960°C.
- Certifikát o zhode s normou o rozvádzačov IEC62208.
- Polyesterový sokel Z 200 mm s možnosťou zloženia na 2 x 200 mm, pre typy PLA, verzie s uzavretým dnom.
- Polyesterový sokel Z 200 mm a 500 mm, pre typy PLA, verzie s otvoreným dnom.
- Certifikácia UL/CUL, (v závislosti od verzie)
- NSYPLA- Certified
- NSYPLAT, NSYPLAZ a NSYPLAZT- nie sú certifikované.
Schneider Electric poskytuje k rozvádzačom širokú ponuku náhradných dielov. Nezáleží na tom či je rozvádzač už niekoľko rokov nainštalovaný, alebo
je to nová inštalácia.
Výhody
Na zemi stojaci polyesterový rozvádzač- Nehrozí riziko dotyku so živou časťou.
- Vhodné pre vnútorné aj vonkajšie inštalácie.
- Odolné proti agresívnemu ovzdušiu.
- Možnosť použiť v širokom rozsahu teplôt.
- Jednoduché opracovanie (úprava nespôsobuje koróziu).
- Bezhalogénové.
- Dlhá životnosť bez údržby.
- Vysoká odolnosť proti nárazom.
- Verzia so strieškou pre vonkajšie použitie, pri dodržaní kvality tesnenia.
- Verzia s 65 mm integrovaným soklom a otvorenou spodnou časťou pre jednoduchý vstup káblov.
- Široká ponuka rozmerov (40 rozmerov !).
- Výber dverí (plné, rebrované, proti-plagátová úprava, priesvitné).
- Niekoľko možností inštalácie (na zem, na sokel, na stenu).
- Spájanie v vďaka modulárnym rozmerom.
- Systém uzamykania mimo chráneného obsahu.
- Množstvo príslušenstva pre skladanie.
- Montážne plechy (kovové alebo z izolačného materiálu) alebo šasi pre univerzálne použitie alebo aplikácie ako (VDI, modulárna distribúcia).
- Riešenia na mieru: farba, spracovanie, montáž príslušenstva, výmena zámkov, väčšia hĺbka.
- Kombinácia 4 bodových s 3 bodovým uzamykaním, zámena zadných plechov s dverami.
- Ochrana proti vode, prístupu a riešenie vstupu káblov.
Aplikácie
Distribúcia a riadenie energie v energetickej infraštruktúre, priemysle, inštalované vonku alebo vnútri, náročné prostredia alebo podmienky a eliminovanie rizika úrazu elektrickým prúdom.Gallery