-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
1 - 12 z 13 produktov -
-
Vlastnosti
Určené hlavne pre inštalácie, kde:
- Teplota okolia je nižšia ako požadovaná teplota vo vnútri rozvádzača.
- Vyžaduje sa vysoký stupeň krytia: IP 54 alebo IP 55.
- Okolité prostredie je relatívne čisté a umožňuje vstup vzduchu do rozvádzača.
Široká ponuka riešení
- 42 možných kombinacií.
- Farby: štandardne RAL 7035 s možnosťou zmeny na RAL 7032 (vymenenou krytu)
• 38 až 850 m3/h. - Podľa 5 vstupných napätí:
- AC: 400/440 V, 230 V, 115 V (50/60 Hz),
- DC: 48 V a 24 V. - Široká ponuka príslušenstva (filtre, IP 55 a EMC kryty, sada anti-vandal).
- Certifikácia: CUL.
Výhody
Vysoký výkon za nízku cenu!
- Ekonomické riešenie
- Ľahká údržba
- Rýchla a jednoduchá inštalácia
- Vysoký stupeň krytia
- : IP54 a/alebo IP55
Aplikácie
V priemyselnej atmosphere s vysokým stupňom znečistenia musíte:
- Inštalovať vetrací system s integrovanými filtrami.
- Špeciálny filter pre každé pracovné prostredie.
- Vykonávať pravidelnú údržbu.
Gallery