Actassi VDS

19" servrové rozvádzače IP20 750 kg

Serverové racky, IP20 750 kg
Actassi VDS Schneider Electric 19" servrové rozvádzače IP20 750 kg

Vlastnosti

Verzie:
  • 19" Actassi VDS rack, dostupné s alebo bez bočných plechov (zaťaženie 750 kg)
  • Možnosť kombinácie farieb, riešení kábeláže, príslušenstva podľa požiadaviek.
Technický popis
Oceľový rozvádzač ohýbaný a zváraný
  • Horný a dolný rám mechanicky montovaný k nosníkom rozvádzača použitím Torx skrutiek, čo zabezpečuje flexibilitu v prístupnosti do priestoru
  • Káblový priestor v RAL9011
  • 4 úrovne nastavenia zvnútra
  • 1 demontovateľná strieška s tesnením
  • 2 bočné panely s jednoduchou demontážou (možnosť objednať s a bez bočných panelov) podľa verzie VDA-B, VDA a VDA-E
  • 4 x 19" profily s nastaviteľnou hĺbkou
  • Predné a zadné dvere, uhol otvorenia 180°, reverzibilné, 1 alebo 2 body uzamykania kľúčom č 333
  • Uzemňovacie lanko s 30 skrutkami, podložky a klietkové matice, príslušenstvo pre montáž prístrojov, ističov a pod do VDA-E 19" racku bez použitia nástrojov.
  • Statické zaťaženie 750 kg.
  • Stupeň krytia IP20 podľa IEC60529
  • Mechanická odolnosť IK08 podľa IEC62262
  • Certifikácia: V zhode s direktívou RoHs, 19" racky podľa normy IEC60297-1-4
  • Farba: Texturovaný epoxi-polyesterový práškový náter matný čierny RAL9011.

Výhody

Rozvádzače podľa vašich požiadaviek!
  • Voľba: serverové racky s rôznou kompozíciou a povoleným zaťažením pre vlastné prispôsobenie, dostupné v RAL9011
  • Rozmery: 2 výšky (24U a 42U), 2 šírky (600 a 800 mm)  3 hĺbky (800,1000 a 1200 mm)
  • Úspora času pri realizácii vašej inštalácii: túto ponuku si môžete prispôsobiť podľa vašej konfigurácie, s možnosťou nastavenia 19" profilov do hĺbky s reverzibilnými dverami a vetraním inštalácie
  • Vetranie a pevnosť: s možnosťou výmeny vzduchy cez 80 % prednej a zadnej plochy so zaťažiteľnosťou až 750 kg.
  • Riešenia pre dvojité dvere, farby a zloženie podľa vašej konfigurácie

Aplikácie

  • Lokálne siete, Internetové Dátové centrá pre inštalácie v budovách, tretí sektor a infraštruktúra

Gallery

  • Server racks Building, Infrastructure IP20 400kg
  • Top and bottom ergonomic