-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
-
-
Vlastnosti
Performa je kompletný systém káblových rebríkov pre distribúciu výkonu, dát a ovládacie vedenia.
V ponuke sú 4 povrchové úpravy: galvanizované, žiarovo zinkované, bi-chrómované a z nerezovej ocele
Káblové rebríky sú k dispozícii v troch výškach (35, 70, 105 mm) a 8 výškach (od 60 do 600 mm). Štandardná dĺžka je 3 metre.
Ponuka ďalej obsahuje kompletné príslušenstvo pre montáž na steny, podlahy a pod stropy. Príslušenstvo ako ohyby, odbočky, stúpačky a pod. sa vyrábajú na mieste z rovných dielov.
Vďaka patentovanému dizajnu systému sú káblové rebríky v zhode s bezpečnostnými požiadavkami pre inštalatérov a káble. Okrem toho zvyšujú bezpečnú záťaž v porovnaní s konkurenciou.
Normy
IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227, E90
Materiály
galvanizovaná oceľ, bi-chróm, žiarový pozink, nerez
Výhody
Flexibilné riešenie pre vedenie káblov- Vysoká mechanická odolnosť v ďaka dvojitej krížovej štruktúre
- Rohy a oblúky s dôrazom na bezpečnosť osôb a káblov
- Bezskrutkové príslušenstvo skracuje čas inštalácie
- Povrchová úprava pre rôzne prostredia
- Príslušenstvo ako ohyby, odbočky, stúpačky a pod. sa vyrábajú na mieste z rovných dielov.
- Zhoda s medzinárodnými normami kvality IEC 61537 a E90 pre požiarnu bezpečnosť
- Ochranná fólia chráni proti prachu a vlhkosti počas skladovania a prepravy
- Farebné odlíšenie balenia v závislosti od povrchovej úpravy
Aplikácie
Performa je jedno z najflexibilnejších riešení pre vedenie káblov v ľahších a stredné náročných budovách, priemysle a aplikáciách pre infraštruktúru. V závislosti od povrchovej úpravy sú vhodné do rôznych prostredí od neagresívneho vnútorného (kancelárie, sklady a pod.) až po náročné exteriérové prostredia (petrochemický, chemický a pod.).
Príklad:
1. Pozinkované a bi-chróm: kancelárie (zvýšené podlahy, falošné stropy, počítačové siete), komerčné centrá (distribúcia výkonu a dát), priestory pre verejnosť (parkoviská, nemocnice, školy).
2. Žiarovo pozinkované: exteriérové aplikácie (priemyselné a mestské oblasti), interiérové agresívne prostredia (tunely, metrá).
3. Nerezová oceľ: korozívne, agresívne alebo nebezpečné prostredia (chemické, petrochemické, čističky odpadových vôd, prístavy, lode).Gallery
Performa
Flexibilné káblové rebríky pre distribúciu výkonu, dát a ovládacie vedenia
Káblové rebríky