-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
-
-
Vlastnosti
- Elektromechanické počítadlá: XBK T, XBK H, XBK P5
- Elektronické počítadlá: XBK T, XBK H, XBK P6
- Presné počítanie. Zobrazovanie a aktualizácia ovládané inkrementáciou alebo dekrementáciou pri každom novom impulze
- Výber frekvencie od 30 Hz do 9 kHz
- Široký napäťový rozsah od 20 do 55/24/115/230 VAC
- Široký napäťový rozsah od 10 do 30/24/48 VDC
- LCD alebo LED zobrazovacia jednotka
- Reléový alebo polovodičový výstup
Výhody
Zaistená presnosť
Jednoduchosť a rýchlosť pri montáži optimalizuje inštalačné práce. Rôznorodý výber čítacích vstupov, výber frekvencie a LCD alebo LED zobrazovacích jednotiek umožňuje okamžitú adaptáciu na danú aplikáciu.
Aplikácie
- Priemysel a stavebníctvo: rozvádzače v jednoduchých strojoch, riadenie procesov.
- Spustenie a sledovanie zariadení na úpravu vody
Gallery
Zelio Count
Počítadlá
Elektronické a elektromechanické počítadlá, na počítanie udalostí z elektrických impulzov alebo kontaktov