Zelio Logic
Inteligentné relé
Inteligentné relé pre jednoduché riadenie aplikácii od 10 do 40 V/V
-
Objavte Zelio Logic SR2/SR3
-
Informácie o relé Zelio Logic Smart
Inteligentné relé Zelio Logic, navrhnuté na riadenie jednoduchých automatizačných systémov, so svojou jedinečnou kombináciou pomeru ceny a kvality a jednoduchosti použitia poskytujú skutočnú alternatívu k riešeniam založeným na káblovej logike alebo špecifických kartách.
Na výber sú k dispozícii dva rady Zelio Logic: Kompaktné verzie s pevnými konfiguráciami a modulárnymi verziami s rozširujúcimi modulmi. Inteligentné relé navrhujú funkciu PID pre aplikácie HVAC a možnosť komunikácie s modemom 2G/3G.
Konfiguračný softvér riešenia Zelio Logic, Zelio Soft, poskytuje zjednodušené programovanie jazyka Ladder alebo FBD a SFC bez použitia nástrojov pre malé aplikácie a je k dispozícii na bezplatné stiahnutie z nášho webu.
Výhody Zelio Logic SR2/SR3
Zelio Logic vám ponúka výber z 2 radov – kompaktný a modulárny s rozšíriteľnými jednotkami a dvoma programovacími jazykmi (FBD alebo LADDER).Otvoriť
Zelio Logic vám umožňuje kontrolovať a monitorovať inštalácie v akejkoľvek situácii, a to buď na mieste, alebo na diaľku.Jednoduchosť
Zelio Logic ponúka jednoduchý výber, inštaláciu a programovanie a je vhodný pre všetky vaše aplikácie.Inštruktážne videá
Prenos relé Zelio Smart do a z pamäťovej kazety
Komunikácia Zelio Modbus TCP s PLC
Vlastnosti
Fakty o systéme Zelio Logic SR2/SR3
• Rozširujúce moduly komunikácie Modbus alebo Ethernet
• 6, 10 alebo 14 oddelených vstupov/výstupov a 4 analógové rozširujúce moduly vstupov/výstupov
• Extrémna kompaktnosť: do 26 vstupov/výstupov v rozmedzí 124,6 x 90 x 59 mm
・ Napájacie napätie základní: 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC, 100... 240 V AC
• Veľký LCD displej s podsvietením: 4 riadky s 18 znakmi a 1 riadkom ikon, kontextová navigácia pomocou 6 tlačidiel
• Sériové alebo USB pripájacie káble pre inteligentné relé/pripojenie k počítaču
• Rozhranie pripojenia (inteligentné relé/PC) pre bezdrôtové pripojenie Bluetooth
• Intuitívny programovací softvér Zelio Soft 2: programovanie pomocou: diagramu funkčných blokov (FBD): 36 predprogramovaných funkcií, 7 funkcií Grafcet, 6 logických funkcií
• Kontaktný jazyk (LADDER): 12 predprogramovaných funkcií
Ďalšie zdroje
Súvisiace produkty
-