-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
2 produkty -
-
Vlastnosti
Altivar 61Q je frekvnečný menič s vodným
chladením s výkonom od 110 do 800 kW. Je určený do náročných prostredí kde sú požadované pohony s
vyššou odolnosťou. Integrované vodné chladenie zabezpečuje optimálne uvoľňovanie zvyškového tepla výkonových častí a optimalizuje tým
prehrievanie celého pohonu.
Charakteristiky- 3-fáz 380 do 480V od 110 to 630 kW,
- 3-fáz 500 do 690V od 132 to 800 kW,
- Monitoring, riadenie, programovanie a ostatné možnosti zhodné so vzduchom chladenými Altivarom 61 a 71,
- Komunikačná karta (ProfiBus DP, Modbus TCP, Daisy Chain and Plus, DeviceNet, BACnet, LonWorks, Ethernet, APOGEE, METASYS, Interbus, CC-Link, atď.)
- Programovateľná riadiaca karta,
- Špecifické I/O funkcie,
- Enkóderová karta,
- Integrovaný EMC filter,
- Možnosť použitia v otvorených
aj uzavretých chladiacich systémoch, - Spoľahlivá prevádzka aj
použitím priemyselnej alebo čerstvej vody, - Široký rozsah prevádzkovej
teploty chladiacej kvapaliny do + 55°C.
Zvýšená dynamika a úspory energie s Active Front End (AFE)- Active Front End je voliteľná funkcia ktorá umožňuje pohonu znižovať celkové harmonické skreslenie,
- (THDI) na menej ako 4%, Altivar Active Front End pracuje aj v slabých, nestabilných sieťach.
Výhody
Najvyššia odolnosť pri prevádzke- Vynikajúca odolnosť proti korózii použitím chladiacich rúrok z nerezovej ocele,
- Účinný systém chladenia: 85 až 100 % zbytkového tepla sa uvoľní do chladiaceho vodného obehu pohonu,
- Minimálne straty vďaka hladkému prietoku,
- Spoľahlivá prevádzka aj pri použití priemyselnej alebo čerstvej vody,
- Možnosť použitia v otvorenom alebo zatvorenom systéme chladenia,
- Široký rozsah prevádzkovej teploty chladiacej kvapaliny do + 55°C,
- Minimálna požiadavky na klimatizáciu,
- Predĺžená prevádzka bez údržby.
- Jasné oddelenie elektrických a hydraulických systémov,
- Vnútorné deliace steny medzi elektronikou a chladiacou vodou,
- Efektívne prúdenie vzduchu vďaka pripojeniu zhora.
- Monitoring, riadenie, programovanie a ostatné možnosti zhodné so vzduchom chladenými prístrojmi,
- Možnosť použitia príslušenstva Altivar 61 a 71.
Aplikácie
Stroje na výrobu plastov
Vodné chladenie elektrických aj mechanických častí je stále najviac osvedčeným spôsobom chladenia v tejto oblasti. Robustný chladiaci systém pohonu Altivar 61Q poskytuje flexibilitu pre rôzne spôsoby chladenia:- Otvorený alebo uzavretý systém s priemyselnou vodou,
- Otvorený alebo uzavretý systém s vysokou vstupnou teplotou až 55°C,
- Otvorený systém s tečúcou chladiacou vodou.
Priemyselné aplikácie
Stratové teplo viacerých pohonov môže rýchlo spôsobiť prehriatie riadiacej časti. Riešenie odvodu tepla do chladiacej kvapaliny eliminuje použitie obrovských vzduchových chladiacich systémov. Altivar 61Q má optimálny dizajn pre takéto aplikácie. Až 85% strát meniča je odvedených do chladiacej vody. Podstatné výhody Altivaru 61Q pre tieto aplikácie sú:- Spoločný systém chladenia umožňuje kumulovať teplo do spoločného tepelného výmenníka,
- V prípade 2-stupňového chladenia vzduch/voda je tu možnosť inštalovať výmenník ďalej od meniča a v rôznej výške.
Altivar 61Q
Frekvenčné meniče s vodným chladením od 110 do 800 kW pre aplikácie s premenlivým momentom
Zlepšená odolnosť a účinnosť s vodným chladením