-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
3 produkty -
-
Vlastnosti
Vývoj elektromobility priniesol nové požiadavky na servisné stanice, ktoré môžu rozširovaním staníc o nabíjacie stojany rozšíriť ponuku svojich služieb.
Užívatelia potrebujú niekedy počas svojej cesty rýchlo nabiť batérie. Pomocou rýchleho nabíjania sa batérie nabijú na 80 % ich kapacity za menej ako 15 minút. Tento skrátený čas je ideálne využiť napríklad počas zastávky v obchode, obednej prestávky a podobne.
Technické charakteristiky- Nabíjací režim režim 4 podľa IEC 61851.
- Nabíjacia zásuvka.
- AC zásuvka: v zhode s normou IEC 61309-2, riadenie rýchleho DC nabíjania podľa štandardu CHAdeMO.
- Zásuvka jednosmerného prúdu: Typ Yazaki 125 A.
Prevádzkové podmienky okolia: minimálna teplota: -30°C, maximálna teplota: 50°C.
Výhody
Nabitie batérie na 80 % kapacity za menej ako 15 minút je možné dosiahnuť pomocou riešenia rýchleho nabíjania Schneider Electric EVlink, ktoré sa hodí do nabíjacích staníc vo vozových parkoch aj na parkovisk ách a je vhodné pre akýkoľvek elektromobil pripravený na tento spôsob nabíjania.
Toto riešenie poskytuje:
Pre užívateľa- Jednoduché, efektívne a rýchle dosiahnutie plného výkonu.
- Intuitívny terminál s jednoduchou obsluhou.
- úplnú bezpečnosť užívateľa aj vozidla.
- Široké možnosti umiestnenia nabíjacej stanice a informácie o jej dostupnosti.
Pre prevádzkovateľa - Požadovanú integráciu do existujúcej infraštruktúru (projekt) a prevádzkového systému (platba, ovládanie, bezpečnosť a pod.)
- Pokročilé služby pre dosahovanie optimálneho riadenia, údržby a výnosov z inštalácie.
- Optimalizované poplatky za energiu vďaka inteligentnému riadeniu energie.
Aplikácie
Majiteľ vozidla je zodpovedný za rýchle nabíjanie s rôznymi možnosťami
EVlink pre rýchle nabíjanie zaručuje bezpečnosť osôb a zariadení
EVlink pre rýchle nabíjanie , nezávisle od aplikácie.
EVlink Fast charge
EVlink riešenia pre nabíjanie elektromobilov
EVlink riešnie pre rýchle nabíjanie na parkoviskách