-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
2 produkty -
-
Vlastnosti
Linergy DS: Skrutková technológia distribučných blokov (do 250 A), pre prispôsobenie káblovania.
Linergy DX: Rýchle pripojenie pre zaistenie flexibility, bezpečnosti a jednoduchej údržbe v rozvádzači až do 160 A.
Linergy DP: Priame prepojenie medzi Compact NSX a INS do 250 A s vynikajúcou možnosťou rýchleho prepojenia.
Výhody
Linergy DS- Kompaktné do 250 A
- Až 60 pripojiteľných miest pre káble
- Aj so skrutkovými svorkami
- Rýchle pripojenie, 1P, 4P do 160 A
- Jednoduché káblovanie
- Kompaktné
- 52 pripojovacích miest
Linergy DP- Kompaktné do 250 A
- Jednoduchosť
- Rýchle pripojenie pre Compact NSX/INS
Aplikácie
Navrhnuté pre použitie vo vnútri funkčných a univerzálnych rozvádzačov:- Prisma P, PH rozvádzače do 4000 A
- Spacial SFP rozvádzače do 4000 A
- Prisma G na zemi stojace a nástenné do 630 A
- Prisma Pack rozvádzače do 160 A
- Pragma rozvádzače do 160 A
- Kaedra rozvádzače do 160 A
- Spacial rozvádzače SF, SM…
* Pri použití vo vnútri Prisma alebo Spacial SFP, využívate výhodu riešenia testovaného podľa IEC 61439-1a2.Gallery
Linergy distribučné bloky
Linergy DS, DX, DP
Komplexná ponuka distribučných blokov ktoré prispievajú jednoduchšej distribúcii výkonu v rámci rozvádzačov. Dostupné sú dva typy technológií: rýchle pripojenie (vďaka pružinovým svorkám) alebo skrutkové svorky do 250 A.