Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Prepínacia stojanová jednotka PDU

Prepínacie stojanové jednotky PDU poskytujú meranie v kombinácii s riadeným vzdialeným zapínaním a vypínaním jednotlivých zásuviek umožňujúcim diaľkové ovládanie napájania príslušných zariadení, ich postupné zapínanie a správu využívanie zásuviek.

Dáva vám do rúk riadenie IT zariadení v stojanoch

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Prepínacia stojanová jednotka PDU schneider.label Prepínacie stojanové jednotky PDU poskytujú meranie v kombinácii s riadeným vzdialeným zapínaním a vypínaním jednotlivých zásuviek umožňujúcim diaľkové ovládanie napájania príslušných zariadení, ich postupné zapínanie a správu využívanie zásuviek.
  Späť   Rackové rozvody energie

Prepínacia stojanová jednotka PDU

      • 10 products available

        • Najlepšia cena
          AP7920B Obrázok produktu Schneider Electric

          AP7920B

          Prepínacia stojanová jednotka PDU, 1U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8) C13
        • Najlepšia cena
          AP7921B Obrázok produktu Schneider Electric

          AP7921B

          Prepínacia stojanová jednotka PDU, 1U, 16 A, 208/230 V, (8) C13
        • Najlepšia cena
          AP7922B Obrázok produktu Schneider Electric

          AP7922B

          Meracia stojanová jednotka PDU, 2U, 32 A, 230 V, (16) C13
        • Najlepšia cena
          AP7950B Obrázok produktu Schneider Electric

          AP7950B

          Prepínacia stojanová jednotka PDU, 0U, 10 A, 230 V, (16) C13
        • Najlepšia cena
          AP8953 Obrázok produktu Schneider Electric

          AP8953

          Prepínacia stojanová jednotka PDU 2G, 0U, 32 A, 230 V, (21) C13 a (3) C19
        • Najlepšia cena
          AP8958 Obrázok produktu Schneider Electric

          AP8958

          Prepínacia stojanová jednotka PDU 2G, 0U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (7) C13 a (1) C19
        • Najlepšia cena
          AP8958EU3 Obrázok produktu Schneider Electric

          AP8958EU3

          Prepínacia stojanová jednotka PDU 2G, 0U, 16 A, 230 V, (7) C13 a (1) C19, kábel IEC309
        • Najlepšia cena
          AP8959 Obrázok produktu Schneider Electric

          AP8959

          Prepínacia stojanová jednotka PDU 2G, 0U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (21) C13 a (3) C19
        • Najlepšia cena
          AP8959EU3 Obrázok produktu Schneider Electric

          AP8959EU3

          Prepínacia stojanová jednotka PDU 2G, 0U, 16 A, 230 V, (21) C13 a (3) C19, kábel IEC309
        • Najlepšia cena
          AP8981 Obrázok produktu Schneider Electric

          AP8981

          Prepínacia stojanová jednotka PDU 2G, 0U, 11 A, 230 V, (21) C13 a (3) C19