Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Montážny hardvér

Príslušenstvo na pomoc pri inštalovaní IT zariadení do regálov a uchytenie regálov v skrini.

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Montážny hardvér schneider.label Príslušenstvo na pomoc pri inštalovaní IT zariadení do regálov a uchytenie regálov v skrini.
      • 11 products available

        • Najlepšia cena
          AR7503 Obrázok produktu Schneider Electric

          AR7503

          NetShelter SX 42U 600 mm široká koľajnicová súprava na zapustenie
        • Najlepšia cena
          AR7504 Obrázok produktu Schneider Electric

          AR7504

          NetShelter SX 48U 600 mm široká koľajnicová súprava na zapustenie
        • Najlepšia cena
          AR7508 Obrázok produktu Schneider Electric

          AR7508

          NetShelter SX 42U 750 mm široká koľajnicová súprava na zapustenie
        • Najlepšia cena
          AR7600 Obrázok produktu Schneider Electric

          AR7600

          NetShelter SX 42U/48U súprava čiernych krycích pásov
        • Najlepšia cena
          AR7701 Obrázok produktu Schneider Electric

          AR7701

          NetShelter SX súprava spojok
        • Najlepšia cena
          AR7711 Obrázok produktu Schneider Electric

          AR7711

          NetShelter 0U príslušenstvo k montážnemu držiaku
        • Najlepšia cena
          AR8006A Obrázok produktu Schneider Electric

          AR8006A

          Podporné koľajnice pre vybavenie pre skrine NetShelter SX 600 mm/SV 600 a 800 mm široké
        • Najlepšia cena
          AR8105BLK Obrázok produktu Schneider Electric

          AR8105BLK

          Pevná polica 22,7 kg, čierna
        • Najlepšia cena
          AR8122BLK Obrázok produktu Schneider Electric

          AR8122BLK

          Upevnená polica 114 kg, čierna
        • Najlepšia cena
          AR8150BLK Obrázok produktu Schneider Electric

          AR8150BLK

          Montážna súprava pre 23" až 19" adaptér