-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
1 - 11 z 11 produktov -
-
Vlastnosti
- Kompletné produkty
- Produkty pre montáž vykonávanú zákazníkom s použitím jednotlivých dielov a bežného príslušenstva:
- Kruhové, štvorcové alebo obdĺžnikové hlavy.
- Letované úchytkové prípojky (kompatibilné s prípojkami Faston pre kontaktnú funkciu), alebo kolíky pre pripojenie dosák plošných spojov.
- Stupeň krytia: IP 65
- Certifikácia CE, UL, CSA, CCC.
Kontaktné stanice.- Tlačidlá s pružinouNiekoľkopolohové prepínače a spínače na kľúč, 2 alebo 3 polohy
- Tlačidlá s pologuľatou hlavou
- Núdzový vypínač
Svetelné funkcie- LED kontrolky « chránené LED », neónové a žeravené žiarovky
Kombinované funkcie (kontaktné + svetelné)- Podsvietené tlačidlá, zapustené stlačenie, spätná pružina zablokovania
- Podsvietené prepínače
Výhody
Pokrok s dôverou a istotou
Kompaktnýrad Harmony ø 16 mm je špeciálne navrhnutý pre aplikácie s obmedzenou plochou povrchu.
Rad kombinuje jednoduchosť nastavenia a flexibilitu
.Stupeň ochrany IP 65 umožňuje použitie vo všetkých druhoch aplikácií.Aplikácie
- Priemysel: Malé dokončovacie stroje. Miestne a diaľkové riadiace panely.
- Budovy: Ovládacie panely, sledovacie miestnosti, alarmy.
- Terciárne: Laboratóriá a zdravotnícke prístroje. Doprava. Malé elektronické zariadenia.
Gallery
-
Harmony XB6
Plastové ovl. a signal. jednotky Ø 16
Ovládacie a signalizačné prístroje Ø 16, Harmony XB6, plast