-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
1 - 12 z 42 produktov -
-
Objavte Galaxy VS
-
Informácie o systéme Galaxy VS
Galaxy VS je vysokoúčinný, modulárny 3-fázový systém UPS s jednoduchým nasadením, výkonom 20 až 150 kW (480 V), 10 až 150 kW (400 V) a 10 až 75 kW (208 V), ktorý poskytuje špičkový výkon pre dátové centrá a kritickú infraštruktúru v komerčných a priemyselných zariadeniach.
Jeho kompaktný dizajn, technológia s vysokou hustotou, redundancia N+1 a architektúra odolná voči chybám maximalizujú dostupnosť, prevádzkovú účinnosť a ochranu kritických spotrebičov a zároveň minimalizujú celkové náklady na vlastníctvo. Vďaka patentovaným technológiám poskytuje tento systém UPS účinnosť až 97 % v režime dvojitej konverzie a až 99 % v režime ECOnversion, čo predstavuje úspory energie vyššie o 66 %. -
Podstatné znaky, ktorými sa Galaxy VS odlišuje
Jednou z hlavných výhod systému Galaxy VS je flexibilita batérie: Lítium-iónové skriňové batérie Galaxy ponúkajú dlhšiu životnosť batérie a vyššiu teplotnú toleranciu než klasické riešenia batérií. Inteligentné modulárne batérie integrované do skrine systému UPS optimalizujú pôdorys a zabezpečujú, aby kritické spotrebiče mali veľmi predvídateľné časy prevádzky.
Vďaka svojmu robustnému modulárnemu dizajnu, vynikajúcemu výkonu, škálovateľnosti a možnostiam Live Swap je Galaxy VS ideálnym základným riešením pre vašu kritickú infraštruktúru.
Výhody
Kritické systémové komponenty zostavené ako moduly na rýchlejšiu prevádzkyschopnosť a odolnosť voči poruchám. Redundancia N+1, škálovateľnosť a dostupnosť možností Live Swap.99 % účinnosť v režime ECOnversion™
Získajte návratnosť počiatočných investícií do dvoch až troch rokov vďaka úsporám energie pomocou systému UPS, ktorý v režime ECOnversion dosahuje až 99 % účinnosť, čo zodpovedá úsporám spotreby elektrickej energie vo výške 66 % a zároveň zachováva ochranu spotrebičov na maximálnej úrovni. -