-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
5 produkty -
-
Vlastnosti
Kompletné príslušenstvo pre všetky typy aplikácií, aj na mieste prevádzky zásahy bez prestojov a vyššia kontinuita prevádzky.
Príslušenstvo Acti 9 na DIN lištu je:
Distribučný blok Distribloc 63 A
- Rýchle pripájanie pomocou pružinových svoriek
- Sila pružiny sa automaticky prispôsobí prierezu pripojeného vodiča
- Jednoduché rozšírenie a zmeny v rámci modulárneho rozvádzača 45 mm z čela
Multiclip 80A splitter block
- Distribučný blok Multiclip 63 A
- Jednoduché rozšírenie s prerozdelením záťaží
- Jednoduché pridávanie ďalších vývodov
- Rýchle pripájanie pomocou pružinových svoriek
- Sila pružiny sa automaticky prispôsobí prierezu pripojeného vodiča Kompaktnosť
Ostatné príslušenstvo iC60
- plombovateľný kryt svoriek,
- kryt skrutiek,
- medzifázové prepážky,
- 9mm oddeľovač,
- príslušenstvo pre uzamykanie,
- násuvná základňa,
- otočná rukoväť,
- násuvný držiak značiek
Výhody
účinnosť, akú si zaslúžite
príslušenstvo pre iC60 zvyšuje bezpečnosť káblovania kombinované s bezpečnosťou obsluhy.
- Bezpečné pripájanie a prevádzka. Ex: IP20
- Rýchle a ergonomické káblovanie. Ex: bezskrutkové spoje
Aplikácie
Nízkonapäťová distribúcia
- priemyselné a komerčné budovy
- Pre všetky aplikácie, hlavne v znečistených prostrediach a sieťach
Gallery
Acti 9 príslušenstvo
Doplnky pre ističe iC60 a iID chrániče
Acti9 na DIN lištu voliteľné montážne a elektroinštalačné príslušenstvo Multiclip, Distribloc, kryty svoriek, kryty skrutiek, medzipólové zábrany, 9 mm dištančný modul, visiace zámky, zásuvná základňa, otočná rukoväť, označovacie svorky