-
Vlastnosti
- Pratika je komplexná ponuka výkonových priemyselných zásuviek a zástrčiek.
- Zásuvky a zástrčky obsahujú patentované riešenie FAST, ktoré umožňuje pripojenie káblov bez potreby očistenia izolácie, teda bez použitia náradia.
- Rozvádzače Kaedra je navrhnutý pre zabudovanie zásuviek Pratika a spolu tvoria perfektný systém elektrickej distribúcie v podmienkach s nárokmi na vodeodolnosť.
- Tieto riešenie:
- skracujú čas potrebný na pripojenie,
- bezpečné čo sa týka použitia,
- funkčné a ergonomické,
- jednoduché a intuitívne.
Výhody
Najrýchlejšie riešenie pripojenia- Jednoduchá inštalácia,
- Výkonové produkty,
- Komplexná ponuka.
Aplikácie
Priemyselné zásuvky a zástrčky Pratika sú vhodné pre rôzne typy prostredí: komerčné budovy, priemysel, stavby, poľnohospodárstvo, výstavy a pod...Gallery
Pratika
Priemyselné zásuvky a zástrčky
Zásuvky a zástrčky v súlade s IEC 309 (predtým typ CEE)