Rady
SM AirSeT
SF6-free modulárny rozvádzač do 25kV Ekologický a digitalizovaný modulárny vzduchom izolovaný VN rozvádzač pre sekundárnu distribúciu a inštaláciu v komerčných a priemyselných budovách. Vyznačuje sa ekologickým dizajnom kombinujúcim čistý vzduch a vákuovú technológiu ako náhradu skleníkových plynov.Zobraziť podrobnosti RM AirSeT
SF6-free kompaktný plne izolovaný rozvádzač VN do 25 kV SF6-free kompaktný (RMU) a modulárny VN rozvádzač pre sekundárne distribučné siete do 25 kVZobraziť podrobnosti GM AirSeT™
Primárne plynom izolované VN rozvádzače do 24 kV bez SF6 Rad modulárnych plynom izolovaných VN rozvádzačov (GIS) pre primárnu distribúciu do 24 kV. Inovatívna technológia čistého vzduchu a vákua eliminuje potrebu používania skleníkových hasiacich plynov v rozvádzačoch VN pri zachovaní účinnosti, robustnej konštrukcie a bezpečnosti týchto zariadení.Zobraziť podrobnosti GM AirSeT™ Performance
Plynom izolované primárne VN rozvádzače bez SF6 Modulárne rozvádzače VN do 24 kV z rodiny AirSeT využívajúce technológiu čistého vzduchu a vákua na prerušenie elektrického oblúku. Vhodné na prevádzku v elektrických distribučných sieťach a v energeticky náročných priemyselných odvetviach s ohľadom na podporu klimatických opatrení. GM AirSeT Performance je navrhnutý pre náročné aplikácie s dodatočným zálohovaním, pričom poskytuje vynikajúcu spoľahlivosť, výkon, vysokú odolnosť voči okolitým podmienkam a optimalizovanú prevádzku s údržbou.Zobraziť podrobnosti