นำลูกศรมาวางไว้ที่ภาพเพื่อซูมเข้า
Pilot light, Harmony 9001SK, plastic, polycarbonate, fresnel, green, 30mm, 120V
9001SKP38G31
Compliant with IEC, UL, CSA, EN, and NOM standards, CE marking
American Bureau of Shipping Approved for Marine Applications
-25°C to + 70°C operating temperature range
Designed against vibration (2 to 500 Hz: 7gn), ensuring secure mounting and wiring
Class I Div.1 (gas) and Class II Div. 1 (dust) with reed contact blocks
ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติม
ยั่งยืนตามการออกแบบ
ความโปร่งใส
RoHS/REACh
ความยั่งยืน
ฉลาก Green PremiumTM เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electricในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO2 ต่ำ
คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประกาศด้านสิ่งแวดล้อม
คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประกาศด้านสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพด้านสุขภาวะ
REACh free of SVHC
Toxic heavy metal free
Mercury free
ใบรับรองและมาตรฐาน
REACh Regulation
EU RoHS Directive
Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
China RoHS Regulation
Environmental Disclosure
WEEE
The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
Circularity Profile