นำลูกศรมาวางไว้ที่ภาพเพื่อซูมเข้า
ClimaSys CC - double thermostat 250V - range of temperature 0…60°C - 1NO/NC - °C
NSYCCOTHD
Temperature setting range : 0 - 60°C
Sensor type Bimetal - 100000 cycles
Multi mounting mode : DIN rail, mounting plate, cross rails
Electrical connection 4 terminals, clamping capacity : 2.5 mm²
Ext Dimensions : 68 x 56 x 44 mm.
ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติม
ยั่งยืนตามการออกแบบ
ความโปร่งใส
RoHS/REACh
ความยั่งยืน
ฉลาก Green PremiumTM เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electricในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO2 ต่ำ
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
Compliant with Exemptions
China RoHS Regulation
Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Environmental Disclosure
Circularity Profile
No need of specific recycling operations