PC box IP66 IK08 RAL7035 Int.H105W65D55 Ext.H116W74D62 opaque PC cover H10
NSYTBP1176
เลิกจำหน่ายในวันที่19 ก.ย. 2023
NSYTBP1176 ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ โปรดติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Versatile indoor/outdoor use with wall-mountable polycarbonate body.
Four captive flat screws for cover closure to maintain IP.
Class II electrical insulation for shock prevention and full insulation building.
Exceptional fire resistance up to 960°C for optimal safety.
High protection against dust and water with an IP66 rating.
ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติม
ยั่งยืนตามการออกแบบ
ความโปร่งใส
RoHS/REACh
ความยั่งยืน
ฉลาก Green PremiumTM เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electricในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO2 ต่ำ
คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประกาศด้านสิ่งแวดล้อม
คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประกาศด้านสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพด้านสุขภาวะ
REACh free of SVHC
Toxic heavy metal free
Mercury free
ใบรับรองและมาตรฐาน
REACh Regulation
EU RoHS Directive
Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
China RoHS Regulation
Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)
Environmental Disclosure
Circularity Profile