นำลูกศรมาวางไว้ที่ภาพเพื่อซูมเข้า
+ 8
APC Smart-UPS On-Line, 8kVA/8kW, Rackmount 6U, 230V 3:1 and 1:1, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card+SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit
SRT8KRMXLI
8kVA/8kW double-conversion on-line pure sine wave 6U rackmount UPS
Ideal for servers, storage, voice/data networks, medical labs, and light industrial applications
Rack/Tower convertible (rail kit included)
Delivers clean power with zero transfer time for critical or sensitive devices
Add up to 10 external battery packs (SRT192RMBP2) for extended runtime
ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติม
ยั่งยืนตามการออกแบบ
ประหยัดพลังงาน
Take-back
ความโปร่งใส
RoHS/REACh
ความยั่งยืน
ฉลาก Green PremiumTM เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electricในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO2 ต่ำ
คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประกาศด้านสิ่งแวดล้อม
คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประกาศด้านสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพทรัพยากร
Energy efficient product
Take-back program available
ประสิทธิภาพด้านสุขภาวะ
Mercury free
RoHS exemption information
ใบรับรองและมาตรฐาน
REACh Regulation
EU RoHS Directive
Compliant with Exemptions
Environmental Disclosure
WEEE
The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
Circularity Profile